피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PT15 - Swivelling Elbow fitting, male
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt1520-20taper20swivelling20elbow20fitting2c20male.prj},{NB=2T050054},{NBCUSTOM=2T050054},{TUBEID=6.2},{D2=16},{L1=17.0},{L2=34.0},{L3=27.0},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=rpXEK9B+KWXyQsSaQ6uBLoJVsQsFfb+q7GBtx2J8HLA=},{INAME=2t050054},{NAME=2t050054},{NNCUSTOM=PT15},{NTCUSTOM=Swivelling Elbow fitting, male},{LINACUSTOM=2T050054},{STEPFILE=2T050054},{PNGFILE=PT15},{DWGFILE=PT15},{CODE=2T050054},{TYPE=PT15 3/8 1/2},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=1/2},{D2IN=.630},{L1IN=.669},{L2IN=1.339},{L3IN=1.063},{HEX=7/8},{G=64},{OZ=2.258},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T050011
2T050011
PT15 5/32 1/8
Brass
5/32
2.2
.087
1/8
9
.354
8.5
.335
18.5
.728
19.0
.748
7/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050012
2T050012
PT15 5/32 1/4
Brass
5/32
2.2
.087
1/4
9
.354
13.0
.512
26.2
1.031
21.0
.827
9/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050031
2T050031
PT15 1/4 1/8
Brass
1/4
4.2
.165
1/8
12
.472
8.5
.335
21.2
.835
23.5
.925
1/2
21
.741
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050032
2T050032
PT15 1/4 1/4
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
12
.472
13.0
.512
26.2
1.031
23.5
.925
9/16
25.6
.903
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050033
2T050033
PT15 1/4 3/8
Brass
1/4
4.2
.165
3/8
12
.472
13.0
.512
26.7
1.051
23.5
.925
11/16
32.4
1.143
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050051
2T050051
PT15 3/8 1/8
Brass
3/8
6.2
.244
1/8
16
.630
8.5
.335
24.0
.945
27.0
1.063
11/16
41.4
1.460
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050052
2T050052
PT15 3/8 1/4
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
16
.630
13.0
.512
28.5
1.122
27.0
1.063
11/16
44.3
1.563
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050053
2T050053
PT15 3/8 3/8
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
16
.630
13.0
.512
28.5
1.122
27.0
1.063
11/16
45.7
1.612
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050054
2T050054
PT15 3/8 1/2
Brass
3/8
6.2
.244
1/2
16
.630
17.0
.669
34.0
1.339
27.0
1.063
7/8
64
2.258
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050062
2T050062
PT15 1/2 1/4
Brass
1/2
9.2
.362
1/4
20
.787
13.0
.512
32.0
1.260
29.7
1.169
13/16
73.5
2.593
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050063
2T050063
PT15 1/2 3/8
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
20
.787
13.0
.512
32.0
1.260
29.7
1.169
13/16
68.3
2.409
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050064
2T050064
PT15 1/2 1/2
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
20
.787
17.0
.669
36.5
1.437
29.7
1.169
7/8
81.6
2.878
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050093
2T050093
PT15 5/8 3/8
Brass
5/8
11.0
.433
3/8
24
.945
13.0
.512
35.5
1.398
36.0
1.417
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050094
2T050094
PT15 5/8 1/2
Brass
5/8
11.0
.433
1/2
24
.945
17.0
.669
39.5
1.555
36.0
1.417
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T050095
2T050095
PT15 5/8 3/4
Brass
5/8
11.0
.433
3/4
24
.945
17.0
.669
39.5
1.555
36.0
1.417
1 1/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0500F3
2T0500F3
PT15 3/4 3/8
Brass
3/4
14.2
.559
3/8
27
1.063
13.0
.512
35.5
1.398
38.0
1.496
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0500F4
2T0500F4
PT15 3/4 1/2
Brass
3/4
14.2
.559
1/2
27
1.063
17.0
.669
39.5
1.555
38.0
1.496
7/8
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T0500F5
2T0500F5
PT15 3/4 3/4
Brass
3/4
14.2
.559
3/4
27
1.063
17.0
.669
39.5
1.555
38.0
1.496
1 1/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AD16 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
11.03.2021
RF19 - Parallel, Plug
C Matic
11.03.2021
RF23 - Female, Tee
C Matic
11.03.2021
PX15 - Taper Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
11.03.2021
RF20 - Female, Plug
C Matic
11.03.2021
L - Swivel Elbow
SMC
28.09.2023
ART. F22 - Swivel elbow technopolymer male adaptor
Pneumax
11.06.2021
MX16 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male
C Matic
11.03.2021
PT20-F - Swivelling tee fitting, female
C Matic
02.04.2021
12247 - Swivel elbow adaptor, inch O/D tube to male ISO G thread
IMI Norgren
17.11.2023
VG - Fittings kit
Festo
30.08.2023
705605 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.06.2024
L - Swivel Elbow
SMC Corporation
01.07.2024
KGL (Male Elbow) - Stainless One-touch Fittings / Male Elbow
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성