피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
PT10 - Press-in Cartridge
C Matic
Sector
Transportation
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/transportation/push_in_fittings/pt_line_dot_push_in_fittings_inch_npt/pt1020-20press-in20cartridge.prj},{NB=2T000010},{NBCUSTOM=2T000010},{TUBEID=2.2},{D1=10.0},{L1=17.2},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=pwhHZOYO9dVKDCSd7u4ut8pcvi+pQR+i27Z89Hii1oU=},{INAME=2t000010},{NAME=2t000010},{NNCUSTOM=PT10},{NTCUSTOM=Press-in Cartridge},{LINACUSTOM=2T000010},{STEPFILE=2T000010},{PTGFILE=PT10},{DWGFILE=PT10},{CODE=2T000010},{TYPE=PT10 5/32 00},{MAT=Brass},{TUBEOD=5/32\"},{IDIN=.087},{D1IN=.394},{L1IN=.677},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PTGFILE
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T000010
PT10
2T000010
PT10 5/32 00
Brass
5/32"
2.2
.087
10.0
.394
17.2
.677
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T000030
PT10
2T000030
PT10 1/4 00
Brass
1/4"
4.2
.165
14.0
.551
18.5
.728
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T000050
PT10
2T000050
PT10 3/8 00
Brass
3/8"
6.2
.244
17.8
.701
22.3
.878
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PT11 - Taper Straight, male
C Matic
02.04.2021
PT15-45 - Taper Swivelling Elbow Fittings, male 45°
C Matic
02.04.2021
PT29 - Union Tee
C Matic
02.04.2021
PT23 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
02.04.2021
Series CP proportional solenoid valves
Camozzi
11.06.2024
6164 - 3/2 way pneumatic cartridge solenoid valve
Buerkert
08.12.2023
Series K8B pilot operated
Camozzi
11.06.2024
Series 8 - Series 8
Camozzi
11.06.2024
FAS 8 mm CHIPSOL MS - Direct acting solenoid valve
IMI Norgren
17.11.2023
Directly operated mini-solenoid membrane valves cartridge vers.
Camozzi
11.06.2024
MT12 - Parallel Straight, Male
C Matic
11.03.2021
Nipples - different diameter
ASOH
17.02.2017
PMR ELECTRIC - ELECTRIC VERSION, WITH SOLENOID VALVE CONTROL AND POSITION S...
Metalwork
08.04.2024
Nipple, conical XA2
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성