피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2960.80. - Sliding pad, Steel, NAAMS
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Sliding pads
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-80.prj},{NB=2960.80.100.200},{DOC=2960_80_pdf},{FORM=B},{B=100.000},{A=200.000},{L1=22.000},{L2=28.000},{L3=28.000},{E=40.000},{E1=0.000},{E2=95.000},{E3=25.000},{ANZ=3},{TYP=2},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
B
Width
[mm]
A
Length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ANZ
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2960.80.050.100
2960.80.050.100
A
50.000
100.000
25.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
0.705
84879090
2960.80.050.150
2960.80.050.150
A
50.000
150.000
25.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
1.098
84879090
2960.80.050.200
2960.80.050.200
A
50.000
200.000
25.000
0.000
0.000
40.000
0.000
0.000
120.000
2
1.490
84879090
2960.80.080.100
2960.80.080.100
A
80.000
100.000
20.000
0.000
40.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.176
84879090
2960.80.080.150
2960.80.080.150
A
80.000
150.000
20.000
0.000
40.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
1.804
84879090
2960.80.080.200
2960.80.080.200
A
80.000
200.000
20.000
0.000
40.000
40.000
0.000
0.000
120.000
2
2.432
84879090
2960.80.080.250
2960.80.080.250
A
80.000
250.000
20.000
0.000
40.000
40.000
0.000
0.000
170.000
2
3.060
84879090
2960.80.080.315
2960.80.080.315
B
80.000
315.000
20.000
20.000
20.000
40.000
0.000
210.000
25.000
3
3.837
84879090
2960.80.100.050
2960.80.100.050
D
100.000
50.000
22.000
0.000
56.000
14.000
0.000
0.000
13.000
2
0.705
84879090
2960.80.100.080
2960.80.100.080
D
100.000
80.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
20.000
2
1.176
84879090
2960.80.100.100
2960.80.100.100
A
100.000
100.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.490
84879090
2960.80.100.150
2960.80.100.150
A
100.000
150.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
2.275
84879090
2960.80.100.200
2960.80.100.200
B
100.000
200.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
3.020
84879090
2960.80.100.250
2960.80.100.250
B
100.000
250.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
145.000
25.000
3
3.805
84879090
2960.80.100.315
2960.80.100.315
B
100.000
315.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
210.000
25.000
3
4.826
84879090
2960.80.125.080
2960.80.125.080
D
125.000
80.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
20.000
2
1.490
84879090
2960.80.125.100
2960.80.125.100
A
125.000
100.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.883
84879090
2960.80.125.150
2960.80.125.150
A
125.000
150.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
2.864
84879090
2960.80.125.200
2960.80.125.200
B
125.000
200.000
25.000
37.000
38.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
3.805
84879090
2960.80.125.250
2960.80.125.250
B
125.000
250.000
25.000
37.000
38.000
40.000
0.000
145.000
25.000
3
4.787
84879090
2960.80.125.315
2960.80.125.315
C
125.000
315.000
25.000
0.000
75.000
40.000
25.000
185.000
25.000
4
6.022
84879090
2960.80.160.100
2960.80.160.100
A
160.000
100.000
30.000
0.000
100.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
2.432
84879090
2960.80.160.150
2960.80.160.150
A
160.000
150.000
30.000
0.000
100.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
3.688
84879090
2960.80.160.200
2960.80.160.200
B
160.000
200.000
30.000
50.000
50.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
4.904
84879090
2960.80.160.250
2960.80.160.250
C
160.000
250.000
30.000
0.000
100.000
40.000
25.000
120.000
25.000
4
6.120
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성