您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27877-30 - 条形铰链,钢制,不锈钢或铝制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27877-30_asmtab.prj},{NB=27877-30-02060200},{BEST=27877-30-0206020},{MATERIAL=Aluminium},{FORMT=ungebohrt},{W=0},{FORM=A},{A=60},{A1=0.0},{B=1995},{D1=6.0},{S=2.0},{B1=30},{B2=0},{D=0.0},{GEW=0.9000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021000},{EAN=4067932026740},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{TYP1=17},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Aluminium},{PPATH=27877-30_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Typ
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
高度
[mm]
D1
间距
[mm]
S
厚度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27877-30-0001508
27877-30-0001508
Stahl
ungebohrt
A
15
0.0
2040
1.5
0.8
15
0
0.0
0.2600
Yes
83021000
4067932026511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0002008
27877-30-0002008
Stahl
ungebohrt
A
20
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.3700
Yes
83021000
4067932026528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0202006
27877-30-0202006
Aluminium
ungebohrt
A
20
0.0
2000
2.4
0.8
15
0
0.0
0.1500
Yes
83021000
4067932026535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0102008
27877-30-0102008
Edelstahl A2
ungebohrt
A
20
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.3770
Yes
83021000
4067932026542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0002508
27877-30-0002508
Stahl
ungebohrt
A
25
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.4400
Yes
83021000
4067932026559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0102508
27877-30-0102508
Edelstahl A2
ungebohrt
A
25
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.4480
Yes
83021000
4067932026566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0202508
27877-30-0202508
Aluminium
ungebohrt
A
25
0.0
1000
2.0
0.8
15
0
0.0
0.0900
Yes
83021000
4067932026573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0003008
27877-30-0003008
Stahl
ungebohrt
A
30
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.0510
Yes
83021000
4067932026580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0103008
27877-30-0103008
Edelstahl A2
ungebohrt
A
30
0.0
2040
2.0
0.8
15
0
0.0
0.0520
Yes
83021000
4067932026597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0003010
27877-30-0003010
Stahl
ungebohrt
A
30
0.0
2040
2.0
1.0
15
0
0.0
0.0640
Yes
83021000
4067932026603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0103010
27877-30-0103010
Edelstahl A2
ungebohrt
A
30
0.0
2040
2.0
1.0
15
0
0.0
0.0670
Yes
83021000
4067932026610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0203010
27877-30-0203010
Aluminium
ungebohrt
A
30
0.0
1980
2.0
1.0
15
0
0.0
0.2050
Yes
83021000
4067932026627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0003510
27877-30-0003510
Stahl
ungebohrt
A
35
0.0
2040
2.0
1.0
15
0
0.0
0.7000
Yes
83021000
4067932026634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0203510
27877-30-0203510
Aluminium
ungebohrt
A
35
0.0
1995
3.0
1.0
30
0
0.0
0.2620
Yes
83021000
4067932026641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0004012
27877-30-0004012
Stahl
ungebohrt
A
40
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
1.0770
Yes
83021000
4067932026658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0104012
27877-30-0104012
Edelstahl A2
ungebohrt
A
40
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
1.0680
Yes
83021000
4067932026665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0104015
27877-30-0104015
Edelstahl A2
ungebohrt
A
40
0.0
2040
4.0
1.5
15
0
0.0
1.4200
Yes
83021000
4067932026672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0204012
27877-30-0204012
Aluminium
ungebohrt
A
40
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
0.3500
Yes
83021000
4067932026689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0005012
27877-30-0005012
Stahl
ungebohrt
A
50
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
1.1700
Yes
83021000
4067932026696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0105012
27877-30-0105012
Edelstahl A2
ungebohrt
A
50
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
1.3000
Yes
83021000
4067932026702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0205012
27877-30-0205012
Aluminium
ungebohrt
A
50
0.0
2040
3.0
1.2
30
0
0.0
0.4800
Yes
83021000
4067932026719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0006020
27877-30-0006020
Stahl
ungebohrt
A
60
0.0
2040
6.0
2.0
30
0
0.0
2.8000
Yes
83021000
4067932026726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0106020
27877-30-0106020
Edelstahl A2
ungebohrt
A
60
0.0
2040
6.0
2.0
30
0
0.0
2.8000
Yes
83021000
4067932026733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0206020
27877-30-0206020
Aluminium
ungebohrt
A
60
0.0
1995
6.0
2.0
30
0
0.0
0.9000
Yes
83021000
4067932026740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27877-30-0007020
27877-30-0007020
Stahl
ungebohrt
A
70
0.0
2040
6.0
2.0
30
0
0.0
3.2000
Yes
83021000
4067932026757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表