您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27875-03 - 不锈钢铰链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27875-03_asmtab.prj},{NB=27875-03-062515150},{BEST=27875-03-06251515},{MATERIAL=Edelstahl},{W=0},{A=50},{A1=15.0},{A2=15.0},{A3=25.0},{A4=25.0},{B=50},{B1=30},{D=12.0},{D1=6.2},{H=12.5},{S=6},{F1=9900},{F2=1800},{GEW=0.1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495763477},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{PPATH=27875-03_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[nn]
H
高度
[mm]
S
高度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27875-03-05211212
27875-03-05211212
不锈钢
42
12.5
12.5
21.0
21.0
40
25
10.2
5.2
10.6
5
9900
1800
0.0639
Yes
83021090
4059495763460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-03-06251515
27875-03-06251515
不锈钢
50
15.0
15.0
25.0
25.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
9900
1800
0.1210
Yes
83021090
4059495763477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-03-08311818
27875-03-08311818
不锈钢
63
18.0
18.0
31.5
31.5
60
36
15.3
8.3
16.6
8
9900
1800
0.2281
Yes
83021090
4059495763484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-03-06252815
27875-03-06252815
不锈钢
63
15.0
28.0
25.0
38.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
10800
1500
0.1483
Yes
83021090
4059495763491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27875-03-06382828
27875-03-06382828
不锈钢
76
28.0
28.0
38.0
38.0
50
30
12.0
6.2
12.5
6
10800
1500
0.1811
Yes
83021090
4059495763507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表