您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27705 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27705.prj},{NB=27705-1230_0_0},{D=33.0},{D2=80},{HMIN=56},{HMAX=68},{H2=12},{B=11},{N=7},{M=3.0},{W=4},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=1.5800},{EAN=4059495257396},{NDM=60.0},{ST=2.00},{XA=32.0},{XB=22.0},{XC=14.0},{XD=5.0},{XE=49.0},{XF=46.0},{XG=6.0},{XH=38.0},{XI=44.0},{XJ=2.8},{XK=4.5},{BEST=27705-1230},{MATERIAL=Stahl},{SCHR=M 30},{D1=M 60 x 2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{XWEG=[0:$H2.]},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0},{WEG=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
SCHR
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
HMIN
最大高度
[mm]
HMAX
最大高度
[mm]
B
宽度
[mm]
N
槽
[mm]
M
深度
[mm]
W
角 a
[°]
F
[kN]
F1
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27705-0406
27705-0406
钢制
6.6
M 6
M 15 x 1
25
22
26
5
4
2.0
4
40.0
36.00
0.0646
Yes
73181900
4059495257112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0506
27705-0506
钢制
6.6
M 6
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
55.70
0.1315
Yes
73181900
4059495257136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0508
27705-0508
钢制
9.0
M 8
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
48.00
0.1258
Yes
73181900
4059495257150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0510
27705-0510
钢制
11.0
M 10
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
65.0
37.90
0.1196
Yes
73181900
4059495257174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0710
27705-0710
钢制
11.0
M 10
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
92.90
0.3565
Yes
73181900
4059495257198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0712
27705-0712
钢制
13.5
M 12
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
80.40
0.3429
Yes
73181900
4059495257211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0716
27705-0716
钢制
17.5
M 16
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
120.0
45.50
0.3201
Yes
73181900
4059495257235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0916
27705-0916
钢制
17.5
M 16
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
136.00
0.7521
Yes
73181900
4059495257259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0920
27705-0920
钢制
22.0
M 20
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
90.00
0.7023
Yes
73181900
4059495257273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-0924
27705-0924
钢制
26.0
M 24
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
210.0
37.00
0.6445
Yes
73181900
4059495257297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-1020
27705-1020
钢制
22.0
M 20
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
210.00
1.1970
Yes
73181900
4059495257310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-1024
27705-1024
钢制
26.0
M 24
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
157.00
1.1480
Yes
73181900
4059495257334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-1030
27705-1030
钢制
33.0
M 30
M 50 x 1,5
70
50
60
11
6
2.5
4
330.0
53.00
1.0130
Yes
73181900
4059495257358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-1224
27705-1224
钢制
26.0
M 24
M 60 x 2
80
56
68
11
7
3.0
4
495.0
322.00
1.6900
Yes
73181900
4059495257372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-1230
27705-1230
钢制
33.0
M 30
M 60 x 2
80
56
68
11
7
3.0
4
495.0
218.00
1.5800
Yes
73181900
4059495257396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-04061
27705-04061
不锈钢
6.6
M 6
M 15 x 1
25
22
26
5
4
2.0
4
21.7
24.14
0.0641
Yes
73181900
4059495257129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-05061
27705-05061
不锈钢
6.6
M 6
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
36.56
0.1361
Yes
73181900
4059495257143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-05081
27705-05081
不锈钢
9.0
M 8
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
30.86
0.1257
Yes
73181900
4059495257167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-05101
27705-05101
不锈钢
11.0
M 10
M 20 x 1
32
26
31
6
4
2.0
4
43.4
23.41
0.1178
Yes
73181900
4059495257181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-07101
27705-07101
不锈钢
11.0
M 10
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
64.01
0.3648
Yes
73181900
4059495257204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-07121
27705-07121
不锈钢
13.5
M 12
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
54.82
0.3507
Yes
73181900
4059495257228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-07161
27705-07161
不锈钢
17.5
M 16
M 30 x 1,5
45
34
41
7
5
2.0
4
84.0
28.90
0.3195
Yes
73181900
4059495257242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-09161
27705-09161
不锈钢
17.5
M 16
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
92.90
0.7347
Yes
73181900
4059495257266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-09201
27705-09201
不锈钢
22.0
M 20
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
59.08
0.7038
Yes
73181900
4059495257280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27705-09241
27705-09241
不锈钢
26.0
M 24
M 40 x 1,5
58
44
53
9
6
2.5
4
148.0
20.30
0.6032
Yes
73181900
4059495257303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表