피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
SB - Shoulder Bushings Steel
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/shoulder_bushings_steel.prj},{NB=2753},{PARTNO=2753},{L=2-3/8},{L1=2.37500},{ID=1-1/4},{A=1.25050},{B=1.62550},{H=1.75000},{T=3/16},{T1=0.18750},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Ident number
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
ID
Length
[인치]
A
[인치]
B
Diameter
[인치]
H
Diameter
[인치]
T
Length
[인치]
VERS
ⁿ/ₐ
505-690
505-690
7/8
1/2
0.50000
0.75050
0.85300
3/16
1
505-691
505-691
1-3/8
1/2
0.50000
0.75050
0.85300
3/16
2
505-692
505-692
1-7/8
1/2
0.50000
0.75050
0.85300
3/16
2
505-693
505-693
2-3/8
1/2
0.50000
0.75050
0.85300
3/16
2
2700
2700
7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
1
2701
2701
1-3/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
1
2702
2702
1-7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2703
2703
2-3/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2704
2704
2-7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2705
2705
3-3/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2706
2706
3-7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2707
2707
4-3/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2708
2708
4-7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2709
2709
5-7/8
3/4
0.75050
1.12550
1.25000
3/16
2
2710
2710
7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
1
2711
2711
1-3/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
1
2712
2712
1-7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2713
2713
2-3/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2714
2714
2-7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2715
2715
3-3/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2716
2716
3-7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2717
2717
4-3/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2718
2718
4-7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2720
2720
5-7/8
7/8
0.87550
1.25050
1.37500
3/16
2
2730
2730
7/8
1
1.00050
1.37550
1.50000
3/16
1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LP Straight - Leader pins straight
DMS Diemould Service
01.03.2022
Locating Rings - Locating Rings
DMS Diemould Service
01.03.2022
SB Solid Bronze - Straight Bushings Solid Bronze
DMS Diemould Service
01.03.2022
EB Steel - Guided Ejector Bushings Steel
DMS Diemould Service
01.03.2022
Top Locks - Top Locks
DMS Diemould Service
01.03.2022
SB Bronze - Shoulder Bushings Solid Bronze
DMS Diemould Service
01.03.2022
GB5000 - Self Lubricating Guide Bushes
DMS Diemould Service
29.02.2024
EJ Pins - Ejector Leader Pins
DMS Diemould Service
01.03.2022
OSL - E Side Locks (Graphite Impregnated)
DMS Diemould Service
01.03.2022
TM - Safety Stopper (CUMSA)
DMS Diemould Service
29.02.2024
SKH - Hexagon Wrench
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNTS - Set Screw for Precision Instruments
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNZF-TBZ - Phillps Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Ins...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
ESLT - E Side Locks (Treated)
DMS Diemould Service
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성