Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26106-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26106-01.prj},{NB=26106-01-02501555},{BEST=26106-01-02501555},{FARBE=grau},{D=25},{H=15},{G=M6},{L=18},{BELASTUNG=420},{FEDERSTK=210},{GEW=0.0197},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495433554},{NDM=6.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26106-01-00800855
26106-01-00800855
灰色
8
8
M3
6
40
40
0.0010
Yes
40169960
4059495433523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01001055
26106-01-01001055
灰色
10
10
M4
10
35
35
0.0022
Yes
40169960
4059495433639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01001555
26106-01-01001555
灰色
10
15
M4
10
40
26
0.0027
Yes
40169960
4059495433691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01500855
26106-01-01500855
灰色
15
8
M4
10
187
187
0.0048
Yes
40169960
4059495433707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-01501055
26106-01-01501055
灰色
15
10
M4
10
100
100
0.0052
Yes
40169960
4059495433714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02000855
26106-01-02000855
灰色
20
8
M6
18
250
250
0.0106
Yes
40169960
4059495433721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02001055
26106-01-02001055
灰色
20
10
M6
18
240
240
0.0113
Yes
40169960
4059495433738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02001555
26106-01-02001555
灰色
20
15
M6
18
220
110
0.0132
Yes
40169960
4059495433745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02002055
26106-01-02002055
灰色
20
20
M6
18
225
75
0.0153
Yes
40169960
4059495433752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02500855
26106-01-02500855
灰色
25
8
M6
18
850
850
0.0145
Yes
40169960
4059495433530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02501055
26106-01-02501055
灰色
25
10
M6
18
400
400
0.0157
Yes
40169960
4059495433547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02501555
26106-01-02501555
灰色
25
15
M6
18
420
210
0.0197
Yes
40169960
4059495433554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02502055
26106-01-02502055
灰色
25
20
M6
18
420
140
0.0229
Yes
40169960
4059495433561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-02502555
26106-01-02502555
灰色
25
25
M6
18
350
100
0.0250
Yes
40169960
4059495433578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03001555
26106-01-03001555
灰色
30
15
M8
23
540
270
0.0316
Yes
40169960
4059495433585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03002055
26106-01-03002055
灰色
30
20
M8
23
714
238
0.0375
Yes
40169960
4059495433592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03003055
26106-01-03003055
灰色
30
30
M8
23
508
127
0.0462
Yes
40169960
4059495433608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-03004055
26106-01-03004055
灰色
30
40
M8
23
528
88
0.0554
Yes
40169960
4059495433615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04001555
26106-01-04001555
灰色
40
15
M8
23
1420
710
0.0461
Yes
40169960
4059495433622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04002055
26106-01-04002055
灰色
40
20
M8
23
1095
365
0.0543
Yes
40169960
4059495433646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-04003055
26106-01-04003055
灰色
40
30
M8
23
820
205
0.0722
Yes
40169960
4059495433653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05002055
26106-01-05002055
灰色
50
20
M10
28
1938
646
0.0894
Yes
40169960
4059495433660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05003055
26106-01-05003055
灰色
50
30
M10
28
1416
354
0.1223
Yes
40169960
4059495433677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26106-01-05004055
26106-01-05004055
灰色
50
40
M10
28
1380
230
0.1451
Yes
40169960
4059495433684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表