피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26104-01 - Rubber buffers stainless steel, type C
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Gummipuffer
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26104-01.prj},{NB=26104-01-03002055},{BEST=26104-01-03002055},{FARBE=grau},{D=30},{H=20},{G=M8},{T=7},{FEDERSTK=425},{BELASTUNG=637},{GEW=0.0316},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495434261},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26104-01-01001055
26104-01-01001055
gray
10
10
M4
4
100
50
0.0020
Yes
40169960
4059495434094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-01001555
26104-01-01001555
gray
10
15
M4
4
50
50
0.0025
Yes
40169960
4059495434193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-01501555
26104-01-01501555
gray
15
15
M4
4
100
100
0.0062
Yes
40169960
4059495434209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02002055
26104-01-02002055
gray
20
20
M6
5
230
276
0.0132
Yes
40169960
4059495434216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02002555
26104-01-02002555
gray
20
25
M6
5
120
180
0.0156
Yes
40169960
4059495434223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02502055
26104-01-02502055
gray
25
20
M6
5
230
276
0.0218
Yes
40169960
4059495434230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02502555
26104-01-02502555
gray
25
25
M6
5
110
165
0.0248
Yes
40169960
4059495434247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-02503055
26104-01-02503055
gray
25
30
M6
5
80
160
0.0278
Yes
40169960
4059495434254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03002055
26104-01-03002055
gray
30
20
M8
7
425
637
0.0316
Yes
40169960
4059495434261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03003055
26104-01-03003055
gray
30
30
M8
7
175
350
0.0403
Yes
40169960
4059495434100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-03004055
26104-01-03004055
gray
30
40
M8
7
133
400
0.0493
Yes
40169960
4059495434117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-04003055
26104-01-04003055
gray
40
30
M8
7
530
1060
0.0705
Yes
40169960
4059495434124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-04004055
26104-01-04004055
gray
40
40
M8
7
222
666
0.0860
Yes
40169960
4059495434131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05003055
26104-01-05003055
gray
50
30
M10
8
680
1360
0.1324
Yes
40169960
4059495434148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05004055
26104-01-05004055
gray
50
40
M10
8
333
1000
0.1588
Yes
40169960
4059495434155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-05005055
26104-01-05005055
gray
50
50
M10
8
190
665
0.1816
Yes
40169960
4059495434162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-07504055
26104-01-07504055
gray
75
40
M12
10
750
2250
0.3427
Yes
40169960
4059495434179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26104-01-07505055
26104-01-07505055
gray
75
50
M12
10
636
2225
0.3982
Yes
40169960
4059495434186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
26103-01 - Rubber buffers stainless steel, type E
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
26104 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
norelem
26.06.2024
26102-01 - Rubber buffers stainless steel, type B
norelem
30.05.2024
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
26106 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
norelem
26.06.2024
03288 - Parallel keys DIN 6885 A
norelem
30.05.2024
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
26102 - Rubber buffers steel or stainless steel, type B
norelem
26.06.2024
26101 - Rubber buffers type AT tapered
norelem
26.06.2024
26103 - Rubber buffers type E
norelem
26.06.2024
26100 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
norelem
26.06.2024
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - Metal Washers - Standard Class - T Dimension ...
Misumi
07.06.2021
26106-01 - Rubber buffers stainless steel, type D
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성