您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26102 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26102.prj},{NB=26102-04003055},{BEST=26102-04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{L=23},{T=8},{BELASTUNG=820},{FEDERSTK=273},{GEW=0.0871},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495247212},{NDM=8},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26102-00800855
26102-00800855
钢制
8
8
M3
6
3
17
35
0.0012
Yes
40169960
4059495246963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01001055
26102-01001055
钢制
10
10
M4
10
4
75
75
0.0029
Yes
40169960
4059495246987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01001555
26102-01001555
钢制
10
15
M4
10
4
60
50
0.0032
Yes
40169960
4059495247007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01500855
26102-01500855
钢制
15
10
M4
10
4
130
130
0.0058
Yes
40169960
4059495247014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01501555
26102-01501555
钢制
15
15
M4
10
4
120
100
0.0068
Yes
40169960
4059495247038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02001555
26102-02001555
钢制
20
15
M6
18
6
390
325
0.0146
Yes
40169960
4059495247045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02002055
26102-02002055
钢制
20
20
M6
18
6
260
130
0.0172
Yes
40169960
4059495247052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02002555
26102-02002555
钢制
20
25
M6
18
6
210
95
0.0181
Yes
40169960
4059495247076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02501555
26102-02501555
钢制
25
15
M6
18
6
399
333
0.0242
Yes
40169960
4059495247083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02502055
26102-02502055
钢制
25
20
M6
18
6
410
195
0.0271
Yes
40169960
4059495247090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02502555
26102-02502555
钢制
25
25
M6
18
6
257
117
0.0288
Yes
40169960
4059495247113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-02503055
26102-02503055
钢制
25
30
M6
18
6
300
100
0.0314
Yes
40169960
4059495247120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-03001555
26102-03001555
钢制
30
15
M8
23
8
708
590
0.0421
Yes
40169960
4059495247137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-03002055
26102-03002055
钢制
30
20
M8
23
8
560
280
0.0464
Yes
40169960
4059495247144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-03002555
26102-03002555
钢制
30
25
M8
23
8
396
180
0.0505
Yes
40169960
4059495247168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-03003055
26102-03003055
钢制
30
30
M8
23
8
504
168
0.0531
Yes
40169960
4059495247175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-03004055
26102-03004055
钢制
30
40
M8
23
8
308
88
0.0606
Yes
40169960
4059495247182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-04002055
26102-04002055
钢制
40
20
M8
23
8
840
700
0.0778
Yes
40169960
4059495247199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-04003055
26102-04003055
钢制
40
30
M8
23
8
820
273
0.0871
Yes
40169960
4059495247212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-04004055
26102-04004055
钢制
40
40
M8
23
8
660
189
0.1009
Yes
40169960
4059495247229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-05002055
26102-05002055
钢制
50
20
M10
28
10
2500
1471
0.1147
Yes
40169960
4059495247236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-05002555
26102-05002555
钢制
50
25
M10
28
10
1386
630
0.1366
Yes
40169960
4059495247243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-05003055
26102-05003055
钢制
50
30
M10
28
10
1635
545
0.1372
Yes
40169960
4059495247250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-05004055
26102-05004055
钢制
50
40
M10
28
10
1116
310
0.1647
Yes
40169960
4059495247267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-05005055
26102-05005055
钢制
50
50
M10
28
10
900
180
0.1856
Yes
40169960
4059495247274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
26104 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
norelem
26.06.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
26100 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
norelem
26.06.2024
26105 - 橡胶金属缓冲器,锥形 CT 类
norelem
26.06.2024
26103 - 橡胶金属缓冲器,E 类
norelem
26.06.2024
26101 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
norelem
26.06.2024
26102-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,B 类
norelem
30.05.2024
03011 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
26110 - 抛物线形橡胶止动缓冲器
norelem
26.06.2024
09069 - 磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB
norelem
30.05.2024
05160 - 快速夹钳,水平压紧式,带推杆
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
03091 - 锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表