피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
7-078 - Compression Latch Pr20.1 L22/32 Stainless Steel
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/edelstahl/7_078_asmtab.prj},{NB=248-9110.00-00000_(010 00020.1,0)},{AUS=rechte Version, links schließend},{BTYP=konischer Dreikant Spitz, 7mm},{MON=0},{H=0},{L=0},{MON2=0},{ZTYP=},{SA= },{EAUS=2},{TUR=0.1},{PPATH=einbausituation_a/assemblies/7_078_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com},{XYZ=-},{TYP=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BTYP
Insert version
ⁿ/ₐ
KK
Cranked Cam
[mm]
248-9043.00-03008
248-9043.00-03008
version RH, closing left
Square 8mm
00
248-9043.00-06008
248-9043.00-06008
version RH, closing left
Triangular 8mm
00
248-9043.00-09003
248-9043.00-09003
version RH, closing left
Double bit 3mm Pin
00
248-9043.00-07007
248-9043.00-07007
version RH, closing left
Conical square 9mm
00
248-9100.00-00000
248-9100.00-00000
version RH, closing left
Square 6mm
00
248-9101.00-00000
248-9101.00-00000
version RH, closing left
Square 7mm
00
248-9102.00-00000
248-9102.00-00000
version RH, closing left
Square 8mm
00
248-9103.00-00000
248-9103.00-00000
version RH, closing left
Double bit 3mm Pin
00
248-9104.00-00000
248-9104.00-00000
version RH, closing left
Double bit 5mm Pin
00
248-9105.00-00000
248-9105.00-00000
version RH, closing left
Triangular 6.5mm
00
248-9106.00-00000
248-9106.00-00000
version RH, closing left
Triangular 7mm
00
248-9107.00-00000
248-9107.00-00000
version RH, closing left
Triangular 8mm
00
248-9108.00-00000
248-9108.00-00000
version RH, closing left
Conical square 9mm
00
248-9109.00-00000
248-9109.00-00000
version RH, closing left
Hex. SW 11
00
248-9110.00-00000
248-9110.00-00000
version RH, closing left
Conical triangular pointe...
00
248-9042.00-03008
248-9042.00-03008
version LH, closing right
Square 8mm
00
248-9042.00-06008
248-9042.00-06008
version LH, closing right
Triangular 8mm
00
248-9042.00-09003
248-9042.00-09003
version LH, closing right
Double bit 3mm Pin
00
248-9042.00-07007
248-9042.00-07007
version LH, closing right
Conical square 9mm
00
248-9150.00-00000
248-9150.00-00000
version LH, closing right
Square 6mm
00
248-9151.00-00000
248-9151.00-00000
version LH, closing right
Square 7mm
00
248-9152.00-00000
248-9152.00-00000
version LH, closing right
Square 8mm
00
248-9153.00-00000
248-9153.00-00000
version LH, closing right
Double bit 3mm Pin
00
248-9154.00-00000
248-9154.00-00000
version LH, closing right
Double bit 5mm Pin
00
248-9155.00-00000
248-9155.00-00000
version LH, closing right
Triangular 6.5mm
00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성