您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
241.16. - 专用螺栓压力弹簧, LF, 标志颜色红, DIN ISO 10243
FIBRO
标准件
弹簧
螺旋压力弹簧
专用螺栓压力弹簧 DIN ISO 10243
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_16.prj},{NB=241.16.25.139},{DOC=241_16_pdf},{DH=25.000},{DD=12.500},{L0=139.000},{S=0},{R=52.7},{SN=52.1},{ZTC=73202020},{GEW=0.216}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DH
套管直径
[mm]
DD
弹簧丝直径
[mm]
L0
未加负荷时弹簧的长度
[mm]
F
Arbeitsfederkraft
[N]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
FN
Federkraft max. (100%)
[N]
SN
Federweg max. (100%)
[mm]
S1
Federweg 45%
[mm]
SV1
Vorspannweg 13%
[mm]
FV1
Vorspannkraft 13%
[N]
SA1
Arbeitsweg 45%
[mm]
F1
Arbeitsfederkraft 45%
[N]
S2
Federweg 62%
[mm]
SV2
Vorspannweg 30%
[mm]
FV2
Vorspannkraft 30%
[N]
SA2
Arbeitsweg 62%
[mm]
F2
Arbeitsfederkraft 62%
[N]
S3
Federweg 80%
[mm]
SV3
Vorspannweg 58%
[mm]
FV3
Vorspannkraft 58%
[mm]
SA3
Arbeitsweg 80%
[mm]
F3
Arbeitsfederkraft 80%
[N]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
241.16.10.025
241.16.10.025
10.000
5.000
25.000
0.000
23.0
216
9.4
4.2
1.2
28
3.0
97
5.8
2.8
65
3.0
134
7.5
5.5
125
2.1
173
73202020
0.005
241.16.10.032
241.16.10.032
10.000
5.000
32.000
0.000
17.5
210
12.0
5.4
1.6
27
3.8
94
7.4
3.6
63
3.8
130
9.6
7.0
122
2.6
168
73202020
0.007
241.16.10.038
241.16.10.038
10.000
5.000
38.000
0.000
14.8
212
14.3
6.4
1.9
28
4.6
95
8.9
4.3
63
4.6
131
11.4
8.3
123
3.1
169
73202020
0.008
241.16.10.044
241.16.10.044
10.000
5.000
44.000
0.000
13.0
214
16.5
7.4
2.1
28
5.3
97
10.2
5.0
64
5.3
133
13.2
9.6
124
3.6
172
73202020
0.009
241.16.10.051
241.16.10.051
10.000
5.000
51.000
0.000
11.2
214
19.1
8.6
2.5
28
6.1
96
11.8
5.7
64
6.1
133
15.3
11.1
124
4.2
171
73202020
0.010
241.16.10.064
241.16.10.064
10.000
5.000
64.000
0.000
9.2
221
24.0
10.8
3.1
29
7.7
99
14.9
7.2
66
7.7
137
19.2
13.9
128
5.3
177
73202020
0.012
241.16.10.076
241.16.10.076
10.000
5.000
76.000
0.000
7.5
214
28.5
12.8
3.7
28
9.1
96
17.7
8.5
64
9.1
133
22.8
16.5
124
6.3
171
73202020
0.015
241.16.10.305
241.16.10.305
10.000
5.000
305.000
0.000
1.9
217
114.4
51.5
14.9
28
36.6
98
70.9
34.3
65
36.6
135
91.5
66.4
126
25.2
174
73202020
0.057
241.16.13.025
241.16.13.025
12.500
6.300
25.000
0.000
42.1
396
9.4
4.2
1.2
51
3.0
178
5.8
2.8
119
3.0
245
7.5
5.5
230
2.1
317
73202020
0.008
241.16.13.032
241.16.13.032
12.500
6.300
32.000
0.000
33.2
398
12.0
5.4
1.6
52
3.8
179
7.4
3.6
120
3.8
247
9.6
7.0
231
2.6
319
73202020
0.010
241.16.13.038
241.16.13.038
12.500
6.300
38.000
0.000
29.3
419
14.3
6.4
1.9
54
4.6
189
8.9
4.3
126
4.6
260
11.4
8.3
243
3.1
335
73202020
0.012
241.16.13.044
241.16.13.044
12.500
6.300
44.000
0.000
24.6
406
16.5
7.4
2.1
53
5.3
183
10.2
5.0
122
5.3
252
13.2
9.6
235
3.6
325
73202020
0.014
241.16.13.051
241.16.13.051
12.500
6.300
51.000
0.000
19.6
374
19.1
8.6
2.5
49
6.1
168
11.8
5.7
112
6.1
232
15.3
11.1
217
4.2
299
73202020
0.017
241.16.13.064
241.16.13.064
12.500
6.300
64.000
0.000
15.0
360
24.0
10.8
3.1
47
7.7
162
14.9
7.2
108
7.7
223
19.2
13.9
209
5.3
288
73202020
0.021
241.16.13.076
241.16.13.076
12.500
6.300
76.000
0.000
13.2
376
28.5
12.8
3.7
49
9.1
169
17.7
8.5
113
9.1
233
22.8
16.5
218
6.3
301
73202020
0.024
241.16.13.089
241.16.13.089
12.500
6.300
89.000
0.000
11.4
381
33.4
15.0
4.3
49
10.7
171
20.7
10.0
114
10.7
236
26.7
19.4
221
7.3
305
73202020
0.028
241.16.13.305
241.16.13.305
12.500
6.300
305.000
0.000
3.2
366
114.4
51.5
14.9
48
36.6
165
70.9
34.3
110
36.6
227
91.5
66.4
212
25.2
293
73202020
0.072
241.16.16.025
241.16.16.025
16.000
8.000
25.000
0.000
75.7
712
9.4
4.2
1.2
93
3.0
320
5.8
2.8
213
3.0
441
7.5
5.5
413
2.1
569
73202020
0.012
241.16.16.032
241.16.16.032
16.000
8.000
32.000
0.000
60.2
722
12.0
5.4
1.6
94
3.8
325
7.4
3.6
217
3.8
448
9.6
7.0
419
2.6
578
73202020
0.016
241.16.16.038
241.16.16.038
16.000
8.000
38.000
0.000
50.8
726
14.3
6.4
1.9
94
4.6
327
8.9
4.3
218
4.6
450
11.4
8.3
421
3.1
581
73202020
0.020
241.16.16.044
241.16.16.044
16.000
8.000
44.000
0.000
42.8
706
16.5
7.4
2.1
92
5.3
318
10.2
5.0
212
5.3
438
13.2
9.6
410
3.6
565
73202020
0.026
241.16.16.051
241.16.16.051
16.000
8.000
51.000
0.000
37.1
709
19.1
8.6
2.5
92
6.1
319
11.8
5.7
213
6.1
439
15.3
11.1
411
4.2
567
73202020
0.027
241.16.16.064
241.16.16.064
16.000
8.000
64.000
0.000
30.3
727
24.0
10.8
3.1
95
7.7
327
14.9
7.2
218
7.7
451
19.2
13.9
422
5.3
582
73202020
0.035
241.16.16.076
241.16.16.076
16.000
8.000
76.000
0.000
25.7
732
28.5
12.8
3.7
95
9.1
330
17.7
8.5
220
9.1
454
22.8
16.5
425
6.3
586
73202020
0.038
241.16.16.089
241.16.16.089
16.000
8.000
89.000
0.000
21.7
725
33.4
15.0
4.3
94
10.7
326
20.7
10.0
217
10.7
449
26.7
19.4
420
7.3
580
73202020
0.047
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
241.15. - 专用螺栓压力弹簧, MF, 标志颜色蓝, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
244.16. - 弹簧和定距单元
FIBRO
21.07.2023
2087.72. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
206.71. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 黄铜
FIBRO
20.09.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
244.17. - 带肩配合螺栓
FIBRO
21.07.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
244.15.0. - 弹簧单元 用于 螺旋压力弹簧
FIBRO
21.07.2023
2961.75. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
222. - 冲头 DIN 9861 DA 型
FIBRO
24.06.2024
241.02. - 螺旋压力弹簧 具有圆形截面的
FIBRO
21.07.2023
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表