您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
M 17 - Merkel® Rotomatic
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Swivel Seals
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/swivel_seals/m17_asmtab.prj},{NB=24024303 M17 80 95 10 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24024303},{WS=80 NBR B246},{DD=80.0},{D=95.0},{NUT=0},{H=10.0},{S=7.5},{R=0.8},{PPATH=m17/m17_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24024279 M17 10 18 6
24024279
80 NBR B246
10.0
18.0
6.0
4.0
24024285 M17 20 28 6
24024285
80 NBR B246
20.0
28.0
6.0
4.0
24024286 M17 22 30 6
24024286
80 NBR B246
22.0
30.0
6.0
4.0
24024287 M17 25 35 7.5
24024287
80 NBR B246
25.0
35.0
7.5
5.0
24024288 M17 28 38 7.5
24024288
80 NBR B246
28.0
38.0
7.5
5.0
24024289 M17 30 40 7.5
24024289
80 NBR B246
30.0
40.0
7.5
5.0
24024290 M17 32 42 7.5
24024290
80 NBR B246
32.0
42.0
7.5
5.0
24024291 M17 35 45 7.5
24024291
80 NBR B246
35.0
45.0
7.5
5.0
24024292 M17 36 46 7.5
24024292
80 NBR B246
36.0
46.0
7.5
5.0
24024212 M17 40 52 7.5
24024212
80 NBR B246
40.0
52.0
7.5
6.0
24024293 M17 42 54 7.5
24024293
80 NBR B246
42.0
54.0
7.5
6.0
24024294 M17 45 57 7.5
24024294
80 NBR B246
45.0
57.0
7.5
6.0
24024295 M17 50 62 7.5
24024295
80 NBR B246
50.0
62.0
7.5
6.0
24024296 M17 55 67 7.5
24024296
80 NBR B246
55.0
67.0
7.5
6.0
24024297 M17 56 68 7.5
24024297
80 NBR B246
56.0
68.0
7.5
6.0
24024298 M17 60 75 10
24024298
80 NBR B246
60.0
75.0
10.0
7.5
24024299 M17 63 78 10
24024299
80 NBR B246
63.0
78.0
10.0
7.5
24024300 M17 65 80 10
24024300
80 NBR B246
65.0
80.0
10.0
7.5
24024301 M17 70 85 10
24024301
80 NBR B246
70.0
85.0
10.0
7.5
24024302 M17 75 90 10
24024302
80 NBR B246
75.0
90.0
10.0
7.5
24024303 M17 80 95 10
24024303
80 NBR B246
80.0
95.0
10.0
7.5
24024304 M17 85 100 10
24024304
80 NBR B246
85.0
100.0
10.0
7.5
24024305 M17 90 110 12
24024305
80 NBR B246
90.0
110.0
12.0
10.0
24024306 M17 100 120 12
24024306
80 NBR B246
100.0
120.0
12.0
10.0
24024307 M17 110 130 12
24024307
80 NBR B246
110.0
130.0
12.0
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表