您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23678 - 钢制导向管
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23678.prj},{NB=23678-18120},{BEST=23678-18120},{MATERIAL=Stahl},{D=18},{D1=10.5},{L=120},{GEW=0.2900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495969671},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23678-10020
23678-10020
钢制
10
6.2
20
0.0300
Yes
84807180
4059495969428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10030
23678-10030
钢制
10
6.2
30
0.0400
Yes
84807180
4059495969435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10040
23678-10040
钢制
10
6.2
40
0.0500
Yes
84807180
4059495969442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10050
23678-10050
钢制
10
6.2
50
0.0600
Yes
84807180
4059495969459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10060
23678-10060
钢制
10
6.2
60
0.0650
Yes
84807180
4059495969466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10070
23678-10070
钢制
10
6.2
70
0.0700
Yes
84807180
4059495969473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10080
23678-10080
钢制
10
6.2
80
0.0800
Yes
84807180
4059495969480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10100
23678-10100
钢制
10
6.2
100
0.0900
Yes
84807180
4059495969497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10120
23678-10120
钢制
10
6.2
120
0.1000
Yes
84807180
4059495969503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10140
23678-10140
钢制
10
6.2
140
0.1100
Yes
84807180
4059495969510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14030
23678-14030
钢制
14
8.5
30
0.2000
Yes
84807180
4059495969527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14040
23678-14040
钢制
14
8.5
40
0.2100
Yes
84807180
4059495969534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14050
23678-14050
钢制
14
8.5
50
0.2200
Yes
84807180
4059495969541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14060
23678-14060
钢制
14
8.5
60
0.2300
Yes
84807180
4059495969558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14070
23678-14070
钢制
14
8.5
70
0.2400
Yes
84807180
4059495969565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14080
23678-14080
钢制
14
8.5
80
0.2500
Yes
84807180
4059495969572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14100
23678-14100
钢制
14
8.5
100
0.2600
Yes
84807180
4059495969589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14120
23678-14120
钢制
14
8.5
120
0.2700
Yes
84807180
4059495969596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14140
23678-14140
钢制
14
8.5
140
0.2800
Yes
84807180
4059495969602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14160
23678-14160
钢制
14
8.5
160
0.2800
Yes
84807180
4059495969619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-14180
23678-14180
钢制
14
8.5
180
0.2800
Yes
84807180
4059495969626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-18040
23678-18040
钢制
18
10.5
40
0.2500
Yes
84807180
4059495969633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-18060
23678-18060
钢制
18
10.5
60
0.2600
Yes
84807180
4059495969640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-18080
23678-18080
钢制
18
10.5
80
0.2700
Yes
84807180
4059495969657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-18100
23678-18100
钢制
18
10.5
100
0.2800
Yes
84807180
4059495969664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表