피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23678-10 - Führungsbuchsen Stahl mit Zentrierbund
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Plain bearing
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23678-10.prj},{NB=23678-10-22096},{BEST=23678-10-22096},{MATERIAL=Stahl},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L=96},{L1=76},{L2=6},{L3=9},{GEW=0.2760},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495975351},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
ⁿ/ₐ
L2
Length
ⁿ/ₐ
L3
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23678-10-09012
23678-10-09012
Steel
9
14
16
12
12
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09017
23678-10-09017
Steel
9
14
16
17
17
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09022
23678-10-09022
Steel
9
14
16
22
22
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09027
23678-10-09027
Steel
9
14
16
27
27
3
3
0.0220
Yes
84807180
4059495974675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09036
23678-10-09036
Steel
9
14
16
36
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09046
23678-10-09046
Steel
9
14
16
46
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09056
23678-10-09056
Steel
9
14
16
56
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-09066
23678-10-09066
Steel
9
14
16
66
36
3
3
0.0520
Yes
84807180
4059495974712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10012
23678-10-10012
Steel
10
14
16
12
12
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10017
23678-10-10017
Steel
10
14
16
17
17
3
3
0.0120
Yes
84807180
4059495974736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10022
23678-10-10022
Steel
10
14
16
22
22
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10027
23678-10-10027
Steel
10
14
16
27
27
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10036
23678-10-10036
Steel
10
14
16
36
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10046
23678-10-10046
Steel
10
14
16
46
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10056
23678-10-10056
Steel
10
14
16
56
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-10066
23678-10-10066
Steel
10
14
16
66
36
3
3
0.0140
Yes
84807180
4059495974798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14017
23678-10-14017
Steel
14
20
25
17
17
6
9
0.0380
Yes
84807180
4059495974804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14022
23678-10-14022
Steel
14
20
25
22
22
6
9
0.0450
Yes
84807180
4059495974811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14027
23678-10-14027
Steel
14
20
25
27
27
6
9
0.0510
Yes
84807180
4059495974828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14036
23678-10-14036
Steel
14
20
25
36
36
6
9
0.0610
Yes
84807180
4059495974835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14046
23678-10-14046
Steel
14
20
25
46
46
6
9
0.0750
Yes
84807180
4059495974842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14056
23678-10-14056
Steel
14
20
25
56
46
6
9
0.0850
Yes
84807180
4059495974859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14066
23678-10-14066
Steel
14
20
25
66
46
6
9
0.0960
Yes
84807180
4059495974866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14076
23678-10-14076
Steel
14
20
25
76
46
6
9
0.1110
Yes
84807180
4059495974873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23678-10-14086
23678-10-14086
Steel
14
20
25
86
46
6
9
0.1190
Yes
84807180
4059495974880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성