피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23380 - Shrink discs, Form A
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Shrink disc
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/schrumpfscheiben/23380.prj},{NB=23380-3872},{D=38},{D1=72},{B=30.0},{L=26.0},{L1=21.0},{L2=10.50},{PN=295},{MS=12.0},{GEW=0.4993},{EAN=4059495305950},{XA=71.040},{XB=0.480},{XC=5.010},{XD=0.680},{XE=44.950},{XF=38.670},{XG=1.250},{XH=25.000},{XI=6.000},{XJ=55.000},{XK=5.700},{XL=9.800},{XM=4.000},{NDM=6.000},{SW=10.000},{BEST=23380-3872},{DW=29,30,31},{F=700,770,780},{M=62,65,63},{SA=6 x M6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
DW
diameter
[mm]
B
height
[mm]
L
height
[mm]
L1
height
[mm]
L2
height
[Nm]
F
Torque M Nm transmissible at tightening torque MS
[Nm]
M
Axial force F transmissible at tightening torque MS
[kN]
PN
Surface pressure on hub P
[N/mm²]
SA
number of clamping screws
ⁿ/ₐ
MS
Clamping screws tighening torque MS
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23380-1437
23380-1437
14
37
10,11,12
14.8
12.0
9.0
5.00
30,37,48
8,8,10
278
3 x M4
2.4
0.0755
Yes
84879000
4059495305875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-1641
23380-1641
16
41
12,13,14
18.5
15.0
12.0
6.25
70,90,110
15,18,20
336
4 x M5
4.0
0.1172
Yes
84879000
4059495305882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-1844
23380-1844
18
44
14,15,16
18.5
15.0
12.0
6.25
90,100,120
16,18,20
299
4 x M5
4.0
0.1303
Yes
84879000
4059495305899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2046
23380-2046
20
46
15,16,17
21.0
17.5
12.0
7.00
110,140,160
20,22,24
336
5 x M5
4.0
0.1552
Yes
84879000
4059495305905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2150
23380-2150
21
50
16,17,18
22.5
19.0
15.0
8.00
200,230,260
31,34,37
384
6 x M5
5.0
0.2053
Yes
84879000
4059495305912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-2450
23380-2450
24
50
19,20,21
22.5
19.0
15.0
8.00
240,270,300
32,35,38
336
6 x M5
5.0
0.1954
Yes
84879000
4059495305929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3052
23380-3052
30
52
24,25,26
26.0
22.5
18.0
9.50
350,400,440
38,41,43
261
7 x M5
5.0
0.2201
Yes
84879000
4059495305936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3672
23380-3672
36
72
28,30,31
27.5
23.5
18.0
10.00
590,690,700
53,58,58
303
5 x M6
12.0
0.4846
Yes
84879000
4059495305943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-3872
23380-3872
38
72
29,30,31
30.0
26.0
21.0
10.50
700,770,780
62,65,63
295
6 x M6
12.0
0.4993
Yes
84879000
4059495305950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4072
23380-4072
40
72
30,31,32
28.5
24.5
19.0
10.50
720,730,790
61,59,62
310
6 x M6
12.0
0.4673
Yes
84879000
4059495305967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4480
23380-4480
44
80
32,35,36
30.0
26.0
20.0
11.00
800,1000,1050
63,73,76
312
7 x M6
12.0
0.6153
Yes
84879000
4059495305974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-4880
23380-4880
48
80
36,38,40
30.0
26.0
22.0
11.00
900,1050,1200
65,72,78
260
7 x M6
12.0
0.5739
Yes
84879000
4059495305981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-5090
23380-5090
50
90
38,40,42
31.5
27.5
22.5
12.00
1350,1500,1700
89,96,103
314
8 x M6
12.0
0.8275
Yes
84879000
4059495305998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-55100
23380-55100
55
100
42,45,48
34.5
30.5
23.0
13.00
1300,1550,1800
78,87,96
248
8 x M6
12.0
1.1150
Yes
84879000
4059495306001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-62110
23380-62110
62
110
48,50,52
34.5
30.5
23.0
13.00
2400,2650,2800
126,133,136
330
12 x M6
12.0
1.3260
Yes
84879000
4059495306018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-68115
23380-68115
68
115
50,55,60
34.5
30.5
23.5
13.00
1900,2250,2850
95,104,121
245
10 x M6
12.0
1.3760
Yes
84879000
4059495306025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-75138
23380-75138
75
138
55,60,65
37.8
32.5
25.0
14.00
2650,3300,4050
121,139,158
277
7 x M8
30.0
2.3490
Yes
84879000
4059495306032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23380-80145
23380-80145
80
145
60,65,70
37.8
32.5
25.0
14.00
3200,3900,4600
126,143,160
259
7 x M8
30.0
2.5190
Yes
84879000
4059495306049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성