您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23001-08 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带可拆卸夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23001-08_asmtab.prj},{NB=23001-08-0800781919},{GR=80},{DM=80},{TM=0.78},{TS=128},{FSR=1200},{FSA=80},{WVR=0.20},{WVA=0.5},{WV=1.5},{DZ=6900},{A=28},{D1=19},{D2=19},{D1D2MIN=12},{D1D2MAX=44.0},{D1D2PFN=44.0},{D4=82},{L=78},{L1=42},{L2=9.8},{L3=27.0},{R=82.9},{ANZDMS=84},{GEW=0.7000},{EAN=4059495795751},{NDM=10.000},{SW=8.000},{XC=30.000},{BEST=23001-08-0800781919},{C=M10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23001-08_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TM
Trägheitsmoment
[gm²]
TS
Torsionssteife
[10³ Nm/rad]
FSR
Federsteifigkeit radial
[mm]
FSA
Federsteifigkeit axial
[N/mm]
WVR
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVA
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
A
间距
[mm]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23001-08-0180581010
23001-08-0180581010
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
10
10
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180581111
23001-08-0180581111
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
11
11
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180581212
23001-08-0180581212
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
12
12
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180581414
23001-08-0180581414
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
14
14
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180581919
23001-08-0180581919
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
19
19
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180582424
23001-08-0180582424
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
24
24
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0180582525
23001-08-0180582525
18
18
0.03
20
205
50
0.20
0.5
1.5
12800
17
25
25
10
25.4
25.4
45
58
36
5.5
17.5
47.4
M5
8
0.0700
Yes
84836040
4059495795591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300581010
23001-08-0300581010
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
10
10
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300581111
23001-08-0300581111
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
11
11
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300581212
23001-08-0300581212
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
12
12
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300581414
23001-08-0300581414
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
14
14
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300581919
23001-08-0300581919
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
19
19
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300582424
23001-08-0300582424
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
24
24
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0300582525
23001-08-0300582525
30
30
0.13
38
720
50
0.15
0.6
1.5
10300
20
25
25
10
32.0
30.0
56
58
31
7.3
21.0
56.4
M6
15
0.2600
Yes
84836040
4059495795669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600671212
23001-08-0600671212
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
12
12
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600671414
23001-08-0600671414
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
14
14
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600671919
23001-08-0600671919
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
19
19
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600672424
23001-08-0600672424
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
24
24
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600672525
23001-08-0600672525
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
25
25
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600672828
23001-08-0600672828
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
28
28
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0600673232
23001-08-0600673232
60
60
0.28
75
1150
90
0.15
0.6
1.5
8700
23
32
32
12
35.0
35.0
66
67
33
8.6
24.0
66.2
M8
40
0.3800
Yes
84836040
4059495795737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0800781212
23001-08-0800781212
80
80
0.78
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
12
12
12
44.0
44.0
82
78
42
9.8
27.0
82.9
M10
84
0.7000
Yes
84836040
4059495795744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0800781919
23001-08-0800781919
80
80
0.78
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
19
19
12
44.0
44.0
82
78
42
9.8
27.0
82.9
M10
84
0.7000
Yes
84836040
4059495795751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0800782424
23001-08-0800782424
80
80
0.78
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
24
24
12
44.0
44.0
82
78
42
9.8
27.0
82.9
M10
84
0.7000
Yes
84836040
4059495795768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23001-08-0800782525
23001-08-0800782525
80
80
0.78
128
1200
80
0.20
0.5
1.5
6900
28
25
25
12
44.0
44.0
82
78
42
9.8
27.0
82.9
M10
84
0.7000
Yes
84836040
4059495795775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21003-03 - 金属波纹管联轴器,短款设计 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
23001-05 - 金属波纹管联轴器 带可拆卸夹紧套筒
norelem
26.06.2024
23001-04 - 金属波纹管联轴器,短款设计,适用于高扭矩 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
21250 - 双管线性传动装置
norelem
26.06.2024
23001 - 金属波纹管联轴器 带夹紧套筒
norelem
26.06.2024
23003-06 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
26.06.2024
23021 - 带圆锥形套筒和压环的弹性体爪形联轴器(类似 DIN 69002)
norelem
26.06.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表