피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 50 mm
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Worm screws, worm wheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_7.prj},{NB=22500-502019},{GEW=0.5873},{EAN=4059495409122},{XA=50.000},{XB=39.000},{XC=32.000},{XD=19.000},{XE=68.000},{XF=77.000},{XG=24.000},{XH=20.000},{XI=32.000},{XJ=40.000},{XN=15.000},{XO=40.000},{XT=5.000},{XU=26.800},{XV=6.000},{XW=17.300},{TYP=1.000},{BEST=22500-502019},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=19:1},{STW=6° 17},{MODUL=3,5},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=19},{D2=68},{D4=77},{ABTMF=78,2},{ABTMO=93,8},{ABTMSO=117,3},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Description
ⁿ/ₐ
USV
Transmission ratio
ⁿ/ₐ
STW
Pitch angle
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
ABTMF
Output torque T2 (Nm) mineral grease
[Nm]
ABTMO
Output torque T2 (Nm) mineral oil
[Nm]
ABTMSO
Output torque T2 (Nm) synthetic oil
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-502004
22500-502004
Schneckenrad
4,25:1
25° 51
3,5
-
-
-
17
67,9
77
34
40,8
51
0.5848
Yes
84839080
4059495409078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502006
22500-502006
Schneckenrad
6:1
19° 17
3,5
-
-
-
18
68,2
77
52
62,4
78
0.5886
Yes
84839080
4059495409085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502008
22500-502008
Schneckenrad
8,66:1
13° 52
2,5
-
-
-
26
68,71
77
64,3
77,1
96,4
0.6056
Yes
84839080
4059495409092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502012
22500-502012
Schneckenrad
12:1
10° 23
2,75
-
-
-
24
69,5
77
66,4
79,6
99,6
0.6164
Yes
84839080
4059495409108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502014
22500-502014
Schneckenrad
13,5:1
9° 38
2,5
-
-
-
27
70,1
77
62,8
75,4
94,2
0.6299
Yes
84839080
4059495409115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502019
22500-502019
Schneckenrad
19:1
6° 17
3,5
-
-
-
19
68
77
78,2
93,8
117,3
0.5873
Yes
84839080
4059495409122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502023
22500-502023
Schneckenrad
23:1
5° 38
3
-
-
-
23
69,42
77
71,1
85,3
106,6
0.6171
Yes
84839080
4059495409139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502027
22500-502027
Schneckenrad
27:1
4° 40
2,5
-
-
-
27
69,27
77
64,5
77,4
96,7
0.6148
Yes
84839080
4059495409146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502035
22500-502035
Schneckenrad
35:1
3° 51
2
-
-
-
35
70,22
77
56,7
68
85
0.6381
Yes
84839080
4059495409153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502046
22500-502046
Schneckenrad
46:1
2° 47
1,5
-
-
-
46
69,15
74
50,6
60,7
75,9
0.6175
Yes
84839080
4059495409160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502055
22500-502055
Schneckenrad
55:1
2° 19
1,25
-
-
-
55
69,1
74
46,2
55,4
69,3
0.6208
Yes
84839080
4059495409177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-502069
22500-502069
Schneckenrad
69:1
1° 51
1
-
-
-
69
69,1
74
41,4
49,6
62,8
0.6207
Yes
84839080
4059495409184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 53 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 65 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 40 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 63 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 35 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 31 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 80 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 25 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 17 mm
norelem
26.06.2024
22500 - Worm gears, right-hand, centre distance 33 mm
norelem
26.06.2024
22700 - Worm drives
norelem
26.06.2024
24200 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
Modèle A1-60 - Vis cylindrique : arbre creux (fraisée) - Module 0,5 à 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Worms Wheels - Module 2
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성