您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_3.prj},{NB=22500-312023},{GEW=0.1483},{EAN=4059495407661},{XA=31.000},{XB=19.350},{XC=15.350},{XD=23.000},{XE=46.650},{XF=52.000},{XG=10.000},{XH=10.000},{XI=17.000},{XJ=23.000},{XK=5.000},{XL=3.000},{XM=3.500},{XN=8.000},{XO=22.000},{XP=30.000},{XQ=14.000},{XR=2.500},{XS=4.000},{BEST=22500-312023},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=23:1},{STW=7° 29},{MODUL=2},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=23},{D2=46,65},{D4=52},{ABTMF=10,5},{ABTMO=12,6},{ABTMSO=15,7},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-311002
22500-311002
Schnecke
-
45° 15
1,25
10
17,6
20,1
-
-
-
4,4
5,3
6,6
0.0379
Yes
84839080
4059495407395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312002
22500-312002
Schneckenrad
2,5:1
45° 15
1,25
-
-
-
25
44,4
46,9
4,4
5,3
6,6
0.1327
Yes
84839080
4059495407401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311003
22500-311003
Schnecke
-
35° 10
1,15
10
19,97
22,27
-
-
-
4,5
5,4
6,7
0.0500
Yes
84839080
4059495407418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312003
22500-312003
Schneckenrad
3:1
35° 10
1,15
-
-
-
30
42,03
44,5
4,5
5,4
6,7
0.1221
Yes
84839080
4059495407425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311004
22500-311004
Schnecke
-
25° 24
1,25
7
20,4
22,9
-
-
-
9
10,8
13,5
0.0514
Yes
84839080
4059495407432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312004
22500-312004
Schneckenrad
4,28:1
25° 24
1,25
-
-
-
30
41,6
45
9
10,8
13,5
0.1265
Yes
84839080
4059495407449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311005
22500-311005
Schnecke
-
23° 46
1,3
6
19,35
21,95
-
-
-
9,5
11,4
14,2
0.0462
Yes
84839080
4059495407456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312005
22500-312005
Schneckenrad
5:1
23° 46
1,3
-
-
-
30
42,65
46,5
9,5
11,4
14,2
0.1324
Yes
84839080
4059495407463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311006
22500-311006
Schnecke
-
18° 13
1,3
5
20,8
23,4
-
-
-
7,6
9,1
11,4
0.0534
Yes
84839080
4059495407470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312006
22500-312006
Schneckenrad
6:1
18° 13
1,3
-
-
-
30
41,2
45
7,6
9,1
11,4
0.1198
Yes
84839080
4059495407487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311007
22500-311007
Schnecke
-
20° 32
1,5
4
17,1
20,1
-
-
-
9,7
11,6
14,5
0.0360
Yes
84839080
4059495407494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312007
22500-312007
Schneckenrad
7:1
20° 32
1,5
-
-
-
28
44,9
48,8
9,7
11,6
14,5
0.1401
Yes
84839080
4059495407500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311008
22500-311008
Schnecke
-
19° 49
1,75
3
15,5
19
-
-
-
10
12
15
0.0287
Yes
84839080
4059495407517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312008
22500-312008
Schneckenrad
8,33:1
19° 49
1,75
-
-
-
25
46,5
51
10
12
15
0.1537
Yes
84839080
4059495407524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311010
22500-311010
Schnecke
-
12° 50
1,4
3
18,9
21,7
-
-
-
9,5
11,4
14,2
0.0445
Yes
84839080
4059495407531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312010
22500-312010
Schneckenrad
10:1
12° 50
1,4
-
-
-
30
43,1
47
9,5
11,4
14,2
0.1357
Yes
84839080
4059495407548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311012
22500-311012
Schnecke
-
13° 55
1,25
3
15,6
18,1
-
-
-
12,1
14,5
18,1
0.0295
Yes
84839080
4059495407555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312012
22500-312012
Schneckenrad
12:1
13° 55
1,25
-
-
-
36
46,4
50
12,1
14,5
18,1
0.1506
Yes
84839080
4059495407562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311015
22500-311015
Schnecke
-
10° 40
1,5
2
16,2
19,2
-
-
-
10,7
12,8
16
0.0322
Yes
84839080
4059495407579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312015
22500-312015
Schneckenrad
15:1
10° 40
1,5
-
-
-
30
45,8
50
10,7
12,8
16
0.1490
Yes
84839080
4059495407586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311018
22500-311018
Schnecke
-
8° 44
1,25
2
16,46
18,96
-
-
-
10,3
12,4
15,4
0.0331
Yes
84839080
4059495407593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312018
22500-312018
Schneckenrad
18:1
8° 44
1,25
-
-
-
36
45,54
48,8
10,3
12,4
15,4
0.1480
Yes
84839080
4059495407609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311020
22500-311020
Schnecke
-
7° 49
0,75
3
16,54
18,04
-
-
-
8,3
10
12,4
0.0336
Yes
84839080
4059495407616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-312020
22500-312020
Schneckenrad
20:1
7° 49
0,75
-
-
-
60
45,46
48
8,3
10
12,4
0.1507
Yes
84839080
4059495407623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-311022
22500-311022
Schnecke
-
6° 29
1
2
17,7
19,7
-
-
-
9,6
11,5
14,4
0.0387
Yes
84839080
4059495407630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表