피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22410. / EH 22420. - Clamp Lock Pins with button handle
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22410. / EH 22420. Clamp Lock Pins with button handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22410/eh_22410_klemmsperrbolzen.prj},{NB=22410.0113 Klemmsperrbolzen},{BESTNR=22410.0113},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4305},{D1=16},{L1=120},{D2=16.5},{D3=23.4},{D4=40},{L2=134.4},{L3=42.2},{L4=34.5},{L5=28.5},{H11=16},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=150},{SG1=155},{KUGEL=6.500},{G=282},{FUNC=},{NDM1=10.1640},{NDM2=1.59},{NDM3=2.3815},{NDM4=17.6883},{NDM5=19},{NDM6=1.115},{NDM7=2.7875},{NDM8=19.6709},{NDM9=2.23},{NDM10=4.325},{NDM11=3.25},{NDM12=1.7500},{NDM13=10.8},{NDM15=11.9045},{NDM16=1.1315},{NDM17=16},{NDM18=1.5},{FASE=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+2/-1
[mm]
D2
+0.1/-0.05
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H11
Location hole
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
SG1
Shearing resistance, double min.
[kN]
G
Weight
[g]
22410.0022 Clamp Lock Pin
22410.0022
Stainless steel 1.4305
6
10
6.2
11.3
20
17.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
21
13
22410.0024 Clamp Lock Pin
22410.0024
Stainless steel 1.4305
6
20
6.2
11.3
20
27.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
21
15
22410.0028 Clamp Lock Pin
22410.0028
Stainless steel 1.4305
6
40
6.2
11.3
20
47.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
21
19
22410.0032 Clamp Lock Pin
22410.0032
Stainless steel 1.4305
6
60
6.2
11.3
20
67.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
21
23
22410.0042 Clamp Lock Pin
22410.0042
Stainless steel 1.4305
8
10
8.3
14.1
25
18.6
27.3
22.6
18.6
8
-30
150
38
25
22410.0044 Clamp Lock Pin
22410.0044
Stainless steel 1.4305
8
20
8.3
14.1
25
28.6
27.3
22.6
18.6
8
-30
150
38
28
22410.0048 Clamp Lock Pin
22410.0048
Stainless steel 1.4305
8
40
8.3
14.1
25
48.6
27.3
22.6
18.6
8
-30
150
38
36
22410.0052 Clamp Lock Pin
22410.0052
Stainless steel 1.4305
8
60
8.3
14.1
25
68.6
27.3
22.6
18.6
8
-30
150
38
43
22410.0056 Clamp Lock Pin
22410.0056
Stainless steel 1.4305
8
80
8.3
14.1
25
88.6
27.3
22.6
18.6
8
-30
150
38
51
22410.0062 Clamp Lock Pin
22410.0062
Stainless steel 1.4305
10
20
10.3
14.1
25
31.0
27.3
22.6
18.6
10
-30
150
60
35
22410.0066 Clamp Lock Pin
22410.0066
Stainless steel 1.4305
10
40
10.3
14.1
25
51.0
27.3
22.6
18.6
10
-30
150
60
47
22410.0070 Clamp Lock Pin
22410.0070
Stainless steel 1.4305
10
60
10.3
14.1
25
70.0
27.3
22.6
18.6
10
-30
150
60
58
22410.0072 Clamp Lock Pin
22410.0072
Stainless steel 1.4305
10
80
10.3
14.1
25
90.0
27.3
22.6
18.6
10
-30
150
60
70
22410.0074 Clamp Lock Pin
22410.0074
Stainless steel 1.4305
10
100
10.3
14.1
25
110.0
27.3
22.6
18.6
10
-30
150
60
83
22410.0082 Clamp Lock Pin
22410.0082
Stainless steel 1.4305
12
20
12.3
17.7
35
31.0
33.2
27.3
22.3
12
-30
150
87
64
22410.0086 Clamp Lock Pin
22410.0086
Stainless steel 1.4305
12
40
12.3
17.7
35
51.0
33.2
27.3
22.3
12
-30
150
87
81
22410.0090 Clamp Lock Pin
22410.0090
Stainless steel 1.4305
12
60
12.3
17.7
35
71.0
33.2
27.3
22.3
12
-30
150
87
98
22410.0092 Clamp Lock Pin
22410.0092
Stainless steel 1.4305
12
80
12.3
17.7
35
91.0
33.2
27.3
22.3
12
-30
150
87
115
22410.0094 Clamp Lock Pin
22410.0094
Stainless steel 1.4305
12
100
12.3
17.7
35
111.0
33.2
27.3
22.3
12
-30
150
87
132
22410.0102 Clamp Lock Pin
22410.0102
Stainless steel 1.4305
16
30
16.5
23.4
40
44.4
42.2
34.5
28.5
16
-30
150
155
144
22410.0107 Clamp Lock Pin
22410.0107
Stainless steel 1.4305
16
60
16.5
23.4
40
74.4
42.2
34.5
28.5
16
-30
150
155
190
22410.0110 Clamp Lock Pin
22410.0110
Stainless steel 1.4305
16
90
16.5
23.4
40
104.4
42.2
34.5
28.5
16
-30
150
155
236
22410.0113 Clamp Lock Pin
22410.0113
Stainless steel 1.4305
16
120
16.5
23.4
40
134.4
42.2
34.5
28.5
16
-30
150
155
282
22420.0022 Clamp Lock Pin
22420.0022
Stainless steel 1.4542, p...
6
10
6.2
11.3
20
17.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
35
13
22420.0024 Clamp Lock Pin
22420.0024
Stainless steel 1.4542, p...
6
20
6.2
11.3
20
27.4
20.7
17.6
14.6
6
-30
150
35
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KHZ-132 Adjustable Handle Ball Knob Stainless Threaded-Stud - Male Clamping...
Reid Supply
22.02.2022
EH 22355. - Threaded Lock Pins, self-locking
Halder
22.12.2022
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with T-Handle
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, basic type / with locking
Halder
22.12.2022
03194 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
norelem
30.05.2024
1105212 - PPS COMPACT/CLAMP
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
GN 822.6 - Mini Indexing Plungers, Type C Lock-out, with Hidden Lock Mechan...
JW Winco
02.04.2024
K1953 - Clamp straps open U flat pin, steel or aluminium
KIPP USA
05.06.2024
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar, short / with locking
Halder
22.12.2022
K0126 - Clamp levers 2K internal thread, steel parts in stainless steel
KIPP
11.06.2024
CLWBP, CLWP, CLWBC, CLWC, CLRM, CLRS - Clamp Levers Screws - Tip SR, Type w...
Misumi
04.06.2021
KXM - Clamp Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
EH 22050. Spring Plungers - Spring plungers with ceramic ball and slot
Halder
22.12.2022
CLCM - Clamp Levers - Stainless / Chrome Plating Type - Male Thread
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성