피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22400. Retaining Cable
stainless steel, with holding clip and eyelet
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_22400_halteseile/eh_22400_bild_6/eh_22400_halteseile_asmtab.prj},{NB=22400.1132 Halteseil},{BESTNR=22400.1132},{AUS=rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring},{MAT=Thermoplast P A 6 ummantelt,schwarz},{L=200},{L1=0},{L2=0},{D=11.6},{VG=8/10},{TMAX=80},{G=8.0},{VERS=6},{PPATH=../eh_22400_halteseile_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
VG
Suitable for size
ⁿ/ₐ
TMAX
[°C]
G
weight
[g]
22400.1011 retaining cabl
22400.1011
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
8.0
5/6
80
6.0
22400.1031 retaining cabl
22400.1031
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
11.6
8/10
80
7.0
22400.1051 retaining cabl
22400.1051
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
17.0
12/16
80
8.0
22400.1071 retaining cabl
22400.1071
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
24.0
20/25
80
12.0
22400.1012 retaining cabl
22400.1012
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
8.0
5/6
80
7.0
22400.1032 retaining cabl
22400.1032
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
11.6
8/10
80
8.0
22400.1052 retaining cabl
22400.1052
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
17.0
12/6
80
9.0
22400.1072 retaining cabl
22400.1072
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
24.0
20/25
80
13.0
22400.1013 retaining cabl
22400.1013
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
8.0
5/6
80
8.0
22400.1033 retaining cabl
22400.1033
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
11.6
8/10
80
9.0
22400.1053 retaining cabl
22400.1053
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
17.0
12/16
80
10.0
22400.1073 retaining cabl
22400.1073
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
24.0
20/25
80
14.0
22400.1111 retaining cabl
22400.1111
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
8.0
5/6
80
6.0
22400.1131 retaining cabl
22400.1131
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
11.6
8/10
80
7.0
22400.1151 retaining cabl
22400.1151
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
17.0
12/16
80
8.0
22400.1171 retaining cabl
22400.1171
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
24.0
20/25
80
12.0
22400.1112 retaining cabl
22400.1112
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
8.0
5/6
80
7.0
22400.1132 retaining cabl
22400.1132
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
11.6
8/10
80
8.0
22400.1152 retaining cabl
22400.1152
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
17.0
12/6
80
9.0
22400.1172 retaining cabl
22400.1172
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
24.0
20/25
80
13.0
22400.1113 retaining cabl
22400.1113
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
8.0
5/6
80
8.0
22400.1133 retaining cabl
22400.1133
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
11.6
8/10
80
9.0
22400.1153 retaining cabl
22400.1153
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
17.0
12/16
80
10.0
22400.1173 retaining cabl
22400.1173
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
24.0
20/25
80
14.0
22400.1211 retaining cabl
22400.1211
stainless steel, with hol...
without sheathing
150
8.0
5/6
250
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03199 - Restraining cables
norelem
30.05.2024
K2023 - Wire cables with end piece
KIPP
27.05.2024
GN 111.2 - Retaining Cables, Type C, with 2 fixing loops
Ganter
19.06.2024
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
22.12.2022
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
22.12.2022
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
22.12.2022
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
22.12.2022
96390 - Ball chains
norelem
26.06.2024
EH 22355. - Retaining Cables for threaded lock pin
Halder
22.12.2022
CT-S - ELESA-Ball chains
Elesa
26.09.2023
CBL-550 - Wire Rope Clips
Essentra Components
22.08.2014
GN 111.2 - Retaining Cables, Type C, with 2 fixing loops
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 111.2 - Retaining cables, Type D, without key ring and without tab
Ganter
19.06.2024
B0093 - Ball chains
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성