피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22350. - Lifting Pins self-locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22350. Lifting Pins, self-locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2235_2_st/eh_2235_2_st_asmtab.prj},{NB=EH 22350.0627 Kugeltragbolzen},{BESTNR=22350.0627},{MAT=Stahl},{D1=10.0},{L1=50},{D2=11.70},{D3=21.5},{D4=12.20},{L2=10.20},{L3=25.7},{L4=36.0},{L5=27.0},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{XMIN=1.5},{XMAX=10},{AB=10.0},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{G=252},{VER=1},{PPATH=eh_2235_2_st_asmtpl.prj},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
XMIN
[mm]
XMAX
[mm]
AB
Location hole H11
ⁿ/ₐ
F1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
G
weight
[g]
22350.0601 Lifting Pin
22350.0601
Steel
8.0
10
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8.0
1.5
1.2
0.5
218
22350.0602 Lifting Pin
22350.0602
Steel
8.0
15
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8.0
1.5
1.2
0.5
220
22350.0604 Lifting Pin
22350.0604
Steel
8.0
25
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8.0
1.5
1.2
0.5
223
22350.0606 Lifting Pin
22350.0606
Steel
8.0
35
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8.0
1.5
1.2
0.5
226
22350.0611 Lifting Pin
22350.0611
Steel
8.3
10
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
5
8.3
1.5
1.2
0.5
218
22350.0612 Lifting Pin
22350.0612
Steel
8.3
15
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
8.3
1.5
1.2
0.5
219
22350.0614 Lifting Pin
22350.0614
Steel
8.3
25
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8.3
1.5
1.2
0.5
223
22350.0616 Lifting Pin
22350.0616
Steel
8.3
35
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
8.3
1.5
1.2
0.5
228
22350.0621 Lifting Pin
22350.0621
Steel
10.0
15
11.70
21.5
12.20
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10.0
2.7
2.4
2.1
226
22350.0623 Lifting Pin
22350.0623
Steel
10.0
25
11.70
21.5
12.20
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10.0
2.7
2.4
2.1
238
22350.0625 Lifting Pin
22350.0625
Steel
10.0
35
11.70
21.5
12.20
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10.0
2.7
2.4
2.1
244
22350.0627 Lifting Pin
22350.0627
Steel
10.0
50
11.70
21.5
12.20
10.20
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
10.0
2.7
2.4
2.1
252
22350.0631 Lifting Pin
22350.0631
Steel
12.0
15
14.20
21.5
14.70
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
10
12.0
3.5
3.2
2.8
238
22350.0633 Lifting Pin
22350.0633
Steel
12.0
25
14.20
21.5
14.70
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12.0
3.5
3.2
2.8
243
22350.0635 Lifting Pin
22350.0635
Steel
12.0
35
14.20
21.5
14.70
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12.0
3.5
3.2
2.8
251
22350.0637 Lifting Pin
22350.0637
Steel
12.0
50
14.20
21.5
14.70
11.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
12.0
3.5
3.2
2.8
268
22350.0651 Lifting Pin
22350.0651
Steel
13.8
25
16.20
21.5
16.70
13.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
15
13.8
3.8
3.5
2.8
251
22350.0653 Lifting Pin
22350.0653
Steel
13.8
50
16.20
21.5
16.70
13.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
35
13.8
3.8
3.5
2.8
279
22350.0655 Lifting Pin
22350.0655
Steel
13.8
75
16.20
21.5
16.70
13.00
25.7
36.0
27.0
30
49
87.5
1.5
35
13.8
3.8
3.5
2.8
309
22350.0641 Lifting Pin
22350.0641
Steel
16.0
25
18.60
25.0
19.20
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
15
16.0
4.8
4.5
4.1
312
22350.0643 Lifting Pin
22350.0643
Steel
16.0
50
18.60
25.0
19.20
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
35
16.0
4.8
4.5
4.1
353
22350.0645 Lifting Pin
22350.0645
Steel
16.0
75
18.60
25.0
19.20
15.10
31.0
44.5
27.0
30
49
92.8
1.5
40
16.0
4.8
4.5
4.1
388
22350.0673 Lifting Pin
22350.0673
Steel
20.0
50
24.50
30.0
25.00
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
25
20.0
10.0
8.5
6.5
607
22350.0675 Lifting Pin
22350.0675
Steel
20.0
75
24.50
30.0
25.00
19.70
36.5
52.0
32.6
36
56
114.0
1.5
30
20.0
10.0
8.5
6.5
666
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22350. - Locating Bushings for lifting pins
Halder
22.12.2022
EH 22350. - Lifting Pins, self-locking, stainless steel
Halder
22.12.2022
EH 22350. - Locating Bushings, plain for lifting pins
Halder
22.12.2022
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
KIPP
27.05.2024
EH 22030. - Spring Plungers with ball and internal hexagon
Halder
14.03.2024
EH 22121. - Index Bolts, simple finish
Halder
22.12.2022
EH 22630. - Locating and Seating Pins DIN 6321 / Locating Pins, cylindric, ...
Halder
22.12.2022
EH 22370. - Ball Lock Pins self-locking, with combination handle
Halder
22.12.2022
MAE-KTB-SS-ST - Lifting Pins, Self Locking
MÄDLER
26.04.2024
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / without loc...
Halder
22.12.2022
EH 22380. - Ball Lock Pins, self-locking, with combination handle, precipit...
Halder
22.12.2022
EH 22050. Spring Plungers - Spring Plungers with bolt and slot
Halder
22.12.2022
EH 25050. - Tapered Shaft Hubs without lock nut
Halder
22.12.2022
EH 24710. - Torque Handles
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성