您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22252 - 单排链轮 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22252_6.prj},{NB=22252-11140340023},{BEST=22252-11140340023},{ISONR=20B-1},{TZOLL=1_1/4X3/4},{TMM=31,75X19,56},{ZZ=23},{D=248.2},{D1=233.17},{D2=140},{D3=25},{B1=18.5},{L=55},{C=3.5},{R=32},{GEW=9.7700},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{EAN=4059495707839},{FILTER=NORELEM,},{XC=2.100},{XD=19.200},{XF=10.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22252-11140340008
22252-11140340008
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
8
96.0
82.96
53
20
18.5
40
3.5
32
0.9243
Yes
84839010
4059495707686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340009
22252-11140340009
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
9
106.5
92.84
63
20
18.5
40
3.5
32
1.2620
Yes
84839010
4059495707693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340010
22252-11140340010
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
10
117.0
102.74
70
20
18.5
40
3.5
32
1.5100
Yes
84839010
4059495707709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340011
22252-11140340011
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
11
127.0
112.68
77
20
18.5
45
3.5
32
2.1300
Yes
84839010
4059495707716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340012
22252-11140340012
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
12
137.0
122.68
88
20
18.5
45
3.5
32
2.6600
Yes
84839010
4059495707723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340013
22252-11140340013
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
13
147.5
132.65
98
20
18.5
45
3.5
32
3.2400
Yes
84839010
4059495707730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340014
22252-11140340014
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
14
157.6
142.68
108
20
18.5
45
3.5
32
3.8700
Yes
84839010
4059495707747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340015
22252-11140340015
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
15
167.7
152.72
118
20
18.5
45
3.5
32
4.5500
Yes
84839010
4059495707754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340016
22252-11140340016
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
16
177.7
162.75
120
25
18.5
50
3.5
32
5.3000
Yes
84839010
4059495707761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340017
22252-11140340017
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
17
187.7
172.78
120
25
18.5
50
3.5
32
5.7000
Yes
84839010
4059495707778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340018
22252-11140340018
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
18
197.8
182.85
120
25
18.5
50
3.5
32
6.0000
Yes
84839010
4059495707785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340019
22252-11140340019
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
19
207.9
192.91
120
25
18.5
50
3.5
32
6.4000
Yes
84839010
4059495707792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340020
22252-11140340020
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
20
217.9
202.98
120
25
18.5
50
3.5
32
6.8400
Yes
84839010
4059495707808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340021
22252-11140340021
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
21
228.0
213.04
140
25
18.5
55
3.5
32
8.8000
Yes
84839010
4059495707815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340022
22252-11140340022
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
22
238.1
223.11
140
25
18.5
55
3.5
32
9.2700
Yes
84839010
4059495707822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340023
22252-11140340023
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
23
248.2
233.17
140
25
18.5
55
3.5
32
9.7700
Yes
84839010
4059495707839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340024
22252-11140340024
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
24
258.3
243.23
140
25
18.5
55
3.5
32
10.3000
Yes
84839010
4059495707846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340025
22252-11140340025
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
25
268.4
253.33
140
25
18.5
55
3.5
32
10.8000
Yes
84839010
4059495707853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340026
22252-11140340026
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
26
278.4
263.40
150
30
18.5
55
3.5
32
12.0000
Yes
84839010
4059495707860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340027
22252-11140340027
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
27
288.5
273.48
150
30
18.5
55
3.5
32
12.6700
Yes
84839010
4059495707877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340028
22252-11140340028
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
28
298.5
283.56
150
30
18.5
55
3.5
32
13.2000
Yes
84839010
4059495707884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340029
22252-11140340029
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
29
308.6
293.65
150
30
18.5
55
3.5
32
13.9000
Yes
84839010
4059495707891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340030
22252-11140340030
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
30
318.7
303.75
150
30
18.5
55
3.5
32
14.6000
Yes
84839010
4059495707907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340031
22252-11140340031
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
31
328.8
313.85
150
30
18.5
55
3.5
32
15.2000
Yes
84839010
4059495707914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-11140340032
22252-11140340032
20B-1
1_1/4X3/4
31,75X19,56
32
338.9
323.91
150
30
18.5
55
3.5
32
16.0000
Yes
84839010
4059495707921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表