피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22062 - Toothed belt profile HTD 8M
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Toothed belts, toothed belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22062_1.prj},{NB=22062-0830X1040},{BEST=22062-0830X1040},{RB=30},{AUSF=für Riemenbreite 30mm},{ZZ=130},{WL=1040},{XA=1040},{GEW=0.1687},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40103460},{EAN=4059495332772},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
RB
Riemenbreite
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
WL
Effective length
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22062-0820X0288
22062-0820X0288
20
for belt width 20mm
36
288
0.0338
Yes
40103460
4059495332178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0304
22062-0820X0304
20
for belt width 20mm
38
304
0.0344
Yes
40103460
4059495332185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0352
22062-0820X0352
20
for belt width 20mm
44
352
0.0403
Yes
40103460
4059495332192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0376
22062-0820X0376
20
for belt width 20mm
47
376
0.0435
Yes
40103460
4059495332208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0400
22062-0820X0400
20
for belt width 20mm
50
400
0.0480
Yes
40103460
4059495332215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0416
22062-0820X0416
20
for belt width 20mm
52
416
0.0458
Yes
40103460
4059495332222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0424
22062-0820X0424
20
for belt width 20mm
53
424
0.0483
Yes
40103460
4059495332239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0480
22062-0820X0480
20
for belt width 20mm
60
480
0.0527
Yes
40103460
4059495332246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0560
22062-0820X0560
20
for belt width 20mm
70
560
0.0618
Yes
40103460
4059495332253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0600
22062-0820X0600
20
for belt width 20mm
75
600
0.0633
Yes
40103460
4059495332260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0640
22062-0820X0640
20
for belt width 20mm
80
640
0.0721
Yes
40103460
4059495332277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0656
22062-0820X0656
20
for belt width 20mm
82
656
0.0723
Yes
40103460
4059495332284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0688
22062-0820X0688
20
for belt width 20mm
86
688
0.0791
Yes
40103460
4059495332291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0720
22062-0820X0720
20
for belt width 20mm
90
720
0.0803
Yes
40103460
4059495332307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0784
22062-0820X0784
20
for belt width 20mm
98
784
0.0862
Yes
40103460
4059495332314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0800
22062-0820X0800
20
for belt width 20mm
100
800
0.0965
Yes
40103460
4059495332321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0880
22062-0820X0880
20
for belt width 20mm
110
880
0.0957
Yes
40103460
4059495332338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0920
22062-0820X0920
20
for belt width 20mm
115
920
0.1037
Yes
40103460
4059495332345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X0960
22062-0820X0960
20
for belt width 20mm
120
960
0.1025
Yes
40103460
4059495332352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1040
22062-0820X1040
20
for belt width 20mm
130
1040
0.1135
Yes
40103460
4059495332369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1120
22062-0820X1120
20
for belt width 20mm
140
1120
0.1263
Yes
40103460
4059495332376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1160
22062-0820X1160
20
for belt width 20mm
145
1160
0.1298
Yes
40103460
4059495332383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1200
22062-0820X1200
20
for belt width 20mm
150
1200
0.1368
Yes
40103460
4059495332390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1280
22062-0820X1280
20
for belt width 20mm
160
1280
0.1396
Yes
40103460
4059495332406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22062-0820X1304
22062-0820X1304
20
for belt width 20mm
163
1304
0.1483
Yes
40103460
4059495332413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
22004 - Toothed pulley profile HTD 8M
norelem
26.06.2024
22005 - Toothed pulley profile HTD 8M, for assembly with taper clamping bus...
norelem
26.06.2024
23200 - Taper clamping bushes
norelem
26.06.2024
22062 - Toothed belt profile HTD 5M
norelem
26.06.2024
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
29014 - Tube clamps flange, aluminium
norelem
26.06.2024
22012 - Clamp plates for toothed belts profile T and AT
norelem
26.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-50 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22102 - Tension pulleys
norelem
26.06.2024
22054 - Toothed belts by the metre T profile
norelem
26.06.2024
22002 - Toothed belt pulleys, T profile
norelem
26.06.2024
HTD8M
HEFA
14.06.2024
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M for Taper Bushes, Timing Bel...
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-30 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성