피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Adapter assemblies
Jtekt North America
Spherical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/spherical_roller_bearings/adapter_assemblies_asmtab.prj},{NB=22240RHAK+H3140},{DESIGNATION=22240RHAK+H3140},{SD1=180},{D=360},{B=98.0},{ROLD=4},{CR=1 630},{CO=2030},{CU=146},{NG=940},{NO=1300},{B1=150},{SD2=250},{B2=32.0},{B3=0},{SE=SA},{SR=5.0},{DR=39.00},{PCD=281.48},{AL=10},{AL1=12},{AL2=0},{L=250.20},{K=266.90},{S=325.00},{LN=38.50},{L1=19.25},{ST=CAD-5},{NOB=19},{B4=29},{B5=18},{H=8.0},{SD=200},{D3=200},{M=194.0},{F1=20},{B6=2.5},{F=18},{D4=226},{D5=262},{F2=19},{PPATH=adapter_assemblies_asmtpl.prj},{D1=226},{VERS=0},{DP=0},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD1
SD1 - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
B1
[mm]
SD2
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
22205RHRK+H305X
22205RHRK+H305X
20
52
18.0
1.0
56.8
48.1
3.90
7000
9300
29
38
8.0
0
22206RHRK+H306X
22206RHRK+H306X
25
62
20.0
1.0
76.6
65.9
5.30
5900
7900
31
45
8.0
0
21306RHK+H306X
21306RHK+H306X
25
72
19.0
1.1
74.2
62.7
4.80
5200
7000
31
45
8.0
0
22207RHRK+H307X
22207RHRK+H307X
30
72
23.0
1.1
100
88.7
7.75
5000
6700
35
52
9.0
0
21307RHK+H307X
21307RHK+H307X
30
80
21.0
1.5
86.8
75.8
5.90
4500
6000
35
52
9.0
0
22208RHRK+H308X
22208RHRK+H308X
35
80
23.0
1.1
114
102
9.55
4500
6000
36
58
10.0
0
21308RHK+H308X
21308RHK+H308X
35
90
23.0
1.5
105
92.8
7.55
4100
5500
36
58
10.0
0
22308RHRK+H2308X
22308RHRK+H2308X
35
90
33.0
1.5
170
152
11.8
4100
5500
46
58
10.0
0
22209RHRK+H309X
22209RHRK+H309X
40
85
23.0
1.1
119
110
10.2
4200
5600
39
65
11.0
0
21309RHK+H309X
21309RHK+H309X
40
100
25.0
1.5
132
121
9.95
3600
4900
39
65
11.0
0
22309RHRK+H2309X
22309RHRK+H2309X
40
100
36.0
1.5
208
183
13.8
3700
4900
50
65
11.0
0
22210RHRK+H310X
22210RHRK+H310X
45
90
23.0
1.1
128
122
12.7
3900
5200
42
70
12.0
0
21310RHK+H310X
21310RHK+H310X
45
110
27.0
2.0
157
147
12.0
3300
4400
42
70
12.0
0
22310RHRK+H2310X
22310RHRK+H2310X
45
110
40.0
2.0
255
237
17.5
3300
4500
55
70
12.0
0
22211RHRK+H311X
22211RHRK+H311X
50
100
25.0
1.5
154
144
15.0
3400
4600
45
75
12.0
0
21311RHK+H311X
21311RHK+H311X
50
120
29.0
2.0
180
165
13.0
3000
4100
45
75
12.0
0
22311RHRK+H2311X
22311RHRK+H2311X
50
120
43.0
2.0
296
264
21.1
3000
4000
59
75
12.0
0
22212RHRK+H312X
22212RHRK+H312X
55
110
28.0
1.5
190
181
18.7
3100
4200
47
80
13.0
0
21312RHK+H312X
21312RHK+H312X
55
130
31.0
2.1
210
193
15.1
2800
3700
47
80
13.0
0
22312RHRK+H2312X
22312RHRK+H2312X
55
130
46.0
2.1
354
334
24.9
2800
3700
62
80
13.0
0
22213RHRK+H313X
22213RHRK+H313X
60
120
31.0
1.5
222
211
20.7
2900
3800
50
85
14.0
0
21313RHK+H313X
21313RHK+H313X
60
140
33.0
2.1
242
232
19.8
2600
3400
50
85
14.0
0
22313RHRK+H2313X
22313RHRK+H2313X
60
140
48.0
2.1
382
360
30.8
2600
3400
65
85
14.0
0
22215RHRK+H315X
22215RHRK+H315X
65
130
31.0
1.5
241
236
28.2
2600
3400
55
98
15.0
0
21315RHK+H315X
21315RHK+H315X
65
160
37.0
2.1
306
298
24.3
2200
3000
55
98
15.0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
29.05.2024
Withdrawal sleeves
Jtekt North America
13.12.2018
Tapered Hole With oil hole and groove (W33)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Cylindrical Bore
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Withdrawal sleeves
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
Cylindrical bore
Jtekt North America
13.12.2018
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SNL_s - SNL series for bearings on an adapter sleeve, with oil seals - Spli...
SKF
31.05.2024
Adapters
NTN Corporation
17.10.2023
BA1200,BA1201,BA1202,BA1203,BA1204 - Self aligning ball bearing
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성