피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
2-140 - Profile Cylinder
Dirak
Swinghandles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/schwenkhebel/2_140_asmtab.prj},{NB=211-9212.00-00000},{SA=Profile-cylinder with insert},{AUS=Slotted 2x4mm},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERSX=4},{AUSVIS=211-9212},{AUSX=211-9212.00-00000},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
SA
Key type
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
211-9003.00-00000
211-9003.00-00000
Profile-cylinder with pin...
keyed alike
211-9004.00-00000
211-9004.00-00000
Profile-cylinder with pin...
keyed different
211-9101.00-00000
211-9101.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed different
211-9102.00-00000
211-9102.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed alike DIRAK 1333
511-9102.00-00000
511-9102.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed alike DS200
211-9301.00-00000
211-9301.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed different 90°
211-9302.00-00000
211-9302.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed alike DIRAK 1333 90...
511-9302.00-00000
511-9302.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed alike DS200 90°
211-9113.00-00000
211-9113.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed alike DIRAK 1333
211-9115.00-00000
211-9115.00-00000
Profile-cylinder with cyl...
keyed different (dual ent...
211-9202.00-00000
211-9202.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Square 6mm
211-9203.00-00000
211-9203.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Square 7mm
211-9204.00-00000
211-9204.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Square 8mm
211-9205.00-00000
211-9205.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Square 8mm, slotted
211-9206.00-00000
211-9206.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Triangular 8mm
211-9207.00-00000
211-9207.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Triangular 7mm
211-9208.00-00000
211-9208.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Double bit 3mm pin
211-9209.00-00000
211-9209.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Double bit 5mm pin
211-9210.00-00000
211-9210.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Triangular 6.5mm CNOMO
211-9211.00-00000
211-9211.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Socket hex. 10mm
211-9212.00-00000
211-9212.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Slotted 2x4mm
211-8057.00-00000
211-8057.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Conical square 9mm
211-9213.00-00000
211-9213.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Daimler Benz type
211-9214.00-00000
211-9214.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Crown type
211-9215.00-00000
211-9215.00-00000
Profile-cylinder with ins...
Square socket 6mm
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1-110 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight accord...
Dirak
15.12.2023
2-100.01 - Swinghandle RS 105
Dirak
25.02.2022
2-090 - Swinghandle RS PrC for Profile-Cylinder
Dirak
05.10.2023
2-100.02 - Swinghandle RS 130
Dirak
25.02.2022
3-311 - Rods and Accessories FS OFFSET-DUO-3
Dirak
15.12.2023
1-190 - Rod Guides PA, for Round Rods
Dirak
15.12.2023
3-130 - Rod-Latch System
Dirak
15.12.2023
3-150 - Swinghandle for Rod-Latch
Dirak
15.12.2023
2-141 - Insert sets
Dirak
25.02.2022
1-170 - Round Rod with Eye
Dirak
15.12.2023
1-112 - Stop Plate, for Aluminium Profiles
Dirak
15.12.2023
2-150 - 3-Point Cam
Dirak
25.02.2022
3-310 - Swinghandle FS OFFSET-DUO-3
Dirak
15.12.2023
3-910 - Flat Rod Guide FS
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성