피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21085 - Positioning tables rotary with coaxial electric drive
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Motorised positioning systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21085_asmtab.prj},{NB=21085-121300},{GR=12},{D2=80},{D3=60},{D4=20},{H=46},{H1=22.5},{H2=13},{H3=6},{H4=36},{L=99},{L1=31},{L2=54},{F1=500},{F2=500},{F3=200},{M1=3},{M2=3},{GEW=1.5600},{EAN=4059495302805},{TYP=2.000},{XG=6.200},{XH=6.500},{XI=68.000},{XJ=46.000},{XK=10.000},{XL=8.500},{XM=10.000},{XN=30.000},{XO=11.000},{XP=40.000},{XQ=1.186},{XR=5.800},{XS=12.000},{XT=9.000},{XU=30.000},{XV=0.800},{XW=2.000},{XX=53.000},{XY=0.100},{XZ=0.500},{XA1=80.000},{XB1=11.000},{XC1=1.500},{XD1=16.500},{XE1=70.300},{XF1=8.000},{XG1=0.100},{TYP1=4.000},{WX=180.000},{BEST=21085-1213},{STANDARD=},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=-},{KABELOR=links},{STEUEROR=-},{D5=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85437020},{W=0},{W1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
KABELOR
Cable outlet alignment
ⁿ/ₐ
STEUEROR
Control alignment
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
distance
[mm]
H2
height
[mm]
H3
distance
[mm]
H4
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
M1
[Nm]
M2
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21085-120
21085-120
12
without motor
-
-
-
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.2480
Yes
84798994
4059495302775
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1211
21085-1211
12
with stepper motor
-
right-hand
-
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.5750
Yes
85437020
4059495302782
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1212
21085-1212
12
with stepper motor
-
beneath
-
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.6200
Yes
85437020
4059495302799
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1213
21085-1213
12
with stepper motor
-
left-hand
-
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.5600
Yes
85437020
4059495302805
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1214
21085-1214
12
with stepper motor
-
above
-
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.5600
Yes
85437020
4059495302812
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1221
21085-1221
12
with stepper motor
stepper motor with contro...
-
right-hand
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.6860
Yes
85437020
4059495302829
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1222
21085-1222
12
with stepper motor
stepper motor with contro...
-
beneath
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.6350
Yes
85437020
4059495302836
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1223
21085-1223
12
with stepper motor
stepper motor with contro...
-
left-hand
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.7850
Yes
85437020
4059495302843
31.12.2099
98% availability of produ...
21085-1224
21085-1224
12
with stepper motor
stepper motor with contro...
-
above
80
60
20
M6
46
22.5
13
6
36
99
31
54
500
500
200
3
3
1.6350
Yes
85437020
4059495302850
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21162 - Swivel angles
norelem
26.06.2024
21880 - Linear scales self-adhesive, stainless steel
norelem
26.06.2024
21093 - Sensor holder
norelem
26.06.2024
21320 - Roller carriages compact and heavy-duty model
norelem
26.06.2024
21085 - Rotary stages with coaxial electric drive, high load
norelem
26.06.2024
21085-01 - Rotary stages with coaxial electric drive, high load
norelem
26.06.2024
LER_1 - Electric Rotary Table
SMC Corporation
26.06.2024
21180 - Base pates
norelem
26.06.2024
21090 - Mounting plates horizontal
norelem
26.06.2024
21094 - Sensor holder
norelem
26.06.2024
21245 - Plain bearings for rotary stages
norelem
26.06.2024
01130 - Rectangular plates precision steel
norelem
30.05.2024
21082 - Positioning tables long with coaxial electric drive
norelem
26.06.2024
21091 - Mounting plates vertical
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성