피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21068 - Precision slides roller mounted with end plates and location holes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Carriage guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21068_asmtab.prj},{NB=21068-0501050},{A=25},{A1=17.0},{A2=16.5},{B=50},{B1=49.5},{D1=7},{D3=4.3},{D4=8.0},{E2=28},{E3=28},{E4=28},{TAE4=6},{TAE2=8},{L=105},{L1=75},{L2=40},{L3=5.5},{P=1.6},{P1=3.2},{O=15.5},{R=8.0},{GEW=0.8034},{EAN=4059495492766},{CX=22.0},{TYP=22.0},{TYP1=5.0},{TYP2=1.0},{TYP3=12.000},{TYP4=1.000},{TYP5=28.000},{TYP6=15.000},{TYP7=14.000},{XA=1.500},{XB=MIN},{BEST=21068-050105},{D2=M4},{E=-},{E1=-},{TIE1=-},{TAE1=-},{M=M4},{M1=M3},{M2=M4},{T1=0.02},{T2=0.02},{F=520},{MX=10},{MY=11},{MZ=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21068_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
A1
height
[mm]
A2
height
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
E1
Abstnad
[mm]
E2
distance
[mm]
E3
distance
[mm]
E4
distance
[mm]
TIE1
E/E1
ⁿ/ₐ
TAE1
E/E1
ⁿ/ₐ
TAE4
E4
ⁿ/ₐ
TAE2
E2
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
distance
[mm]
P
height
[mm]
P1
height
[mm]
O
distance
[mm]
R
distance
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
F
F(N)
[N]
MX
Mx (Nm)
[Nm]
MY
My (Nm)
[Nm]
MZ
Mz (Nm)
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21068-040065
21068-040065
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
15
6
6
6
6
65
48
33
3.8
1.1
3.4
12.0
5.5
M3
M3
M3
0.02
0.02
120
1
4
3
0.3295
Yes
0000XX
4059495492742
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-040080
21068-040080
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
15
6
8
6
6
80
48
33
3.8
1.1
3.4
12.0
5.5
M3
M3
M3
0.02
0.02
80
3
5
5
0.4146
Yes
0000XX
4059495492759
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-050105
21068-050105
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
-
-
28
28
28
-
-
6
8
105
75
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8.0
M4
M3
M4
0.02
0.02
520
10
11
15
0.8034
Yes
0000XX
4059495492766
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-050130
21068-050130
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
-
-
28
28
28
-
-
6
10
130
75
40
5.5
1.6
3.2
15.5
8.0
M4
M3
M4
0.02
0.02
263
23
19
33
0.8790
Yes
0000XX
4059495492773
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-060080
21068-060080
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
-
-
34
34
34
-
-
4
6
80
55
50
5.5
1.6
3.2
15.5
8.0
M4
M3
M4
0.02
0.02
265
3
11
7
0.8186
Yes
0000XX
4059495492780
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-060180
21068-060180
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
-
-
34
34
34
-
-
6
10
180
105
50
5.5
1.6
3.2
15.5
8.0
M4
M3
M4
0.02
0.02
305
23
23
34
1.5890
Yes
0000XX
4059495492797
31.12.2099
98% availability of produ...
21068-100260
21068-100260
40
27.5
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
86
50
50
50
4
6
12
10
260
160
86
8.0
2.1
3.6
16.0
8.0
M6
M6
M6
0.03
0.03
1050
89
119
151
4.8000
Yes
0000XX
4059495492803
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성