您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21064 - 滚子轴承精密滑轨 带定位孔
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21064_asmtab.prj},{NB=21064-06005509},{A=25},{A1=17.0},{A2=16.5},{B=60},{B1=59.5},{D1=7},{D3=4.3},{D4=8.0},{E=34},{E1=0},{E2=34},{E3=28},{TIE1=6},{TAE1=6},{TIE2=6},{TAE2=6},{L=55},{L2=50},{L3=5.5},{P=1.6},{P1=3.2},{GEW=0.5100},{EAN=4059495492636},{TYP=8.0},{TYP1=30.0},{TYP2=8.0},{CX=10.0},{XA=9.000},{TYP3=29.000},{TYP4=9.000},{BEST=21064-060055},{D2=M4},{M=M4},{M1=M3},{M2=M4},{T1=0.02},{T2=0.02},{F=470},{MX=4},{MY=8},{MZ=6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=0000XX},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21064_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
高度
[mm]
A1
高度
[mm]
A2
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
Abstnad
[mm]
E2
间距
[mm]
E3
间距
[mm]
TIE1
ⁿ/ₐ
TAE1
ⁿ/ₐ
TIE2
ⁿ/ₐ
TAE2
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
P
高度
[mm]
P1
高度
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
F
F(N)
[N]
MX
Mx (Nm)
[Nm]
MY
My (Nm)
[Nm]
MZ
Mz (Nm)
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21064-040050
21064-040050
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
4
4
6
6
50
33
3.8
1.1
3.4
M3
M3
M3
0.02
0.02
210
1
4
3
0.2605
Yes
0000XX
4059495492551
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-0400501
21064-0400501
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
4
4
6
6
50
33
3.8
1.1
3.4
M3
M3
M3
0.02
0.02
140
1
3
2
0.2602
Yes
0000XX
4059495492568
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-040065
21064-040065
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
6
6
6
6
65
33
3.8
1.1
3.4
M3
M3
M3
0.02
0.02
180
1
4
3
0.3346
Yes
0000XX
4059495492575
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-040080
21064-040080
20
13.0
13.0
40
39.5
5
M3
3.2
6.5
30
15
20
20
8
8
6
6
80
33
3.8
1.1
3.4
M3
M3
M3
0.02
0.02
220
3
5
5
0.1000
Yes
0000XX
4059495492582
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-050055
21064-050055
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
28
0
14
28
6
6
6
6
55
40
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
480
4
7
6
0.4370
Yes
0000XX
4059495492599
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-050080
21064-050080
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
28
0
28
28
6
6
6
6
80
40
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
410
3
9
7
0.6446
Yes
0000XX
4059495492605
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-050105
21064-050105
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
28
0
28
28
8
8
10
8
105
40
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
520
10
11
15
0.8500
Yes
0000XX
4059495492612
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-050155
21064-050155
25
17.0
16.5
50
49.5
7
M4
4.3
8.0
28
0
28
28
12
12
14
12
155
40
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
680
23
19
33
1.2650
Yes
0000XX
4059495492629
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-060055
21064-060055
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
34
0
34
28
6
6
6
6
55
50
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
470
4
8
6
0.5100
Yes
0000XX
4059495492636
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-060080
21064-060080
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
34
0
34
34
6
6
6
6
80
50
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
380
3
11
7
0.1000
Yes
0000XX
4059495492643
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-060105
21064-060105
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
34
0
34
34
6
6
6
6
105
50
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
530
10
14
15
1.0940
Yes
0000XX
4059495492650
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-060155
21064-060155
25
17.0
16.5
60
59.5
7
M4
4.3
8.0
34
0
34
34
10
10
10
10
155
50
5.5
1.6
3.2
M4
M3
M4
0.02
0.02
690
23
23
34
1.6230
Yes
0000XX
4059495492667
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-075080
21064-075080
32
20.0
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
62
25
50
4
4
6
4
80
60
5.5
2.1
4.1
M5
M4
M5
0.02
0.02
650
10
18
15
0.1000
Yes
0000XX
4059495492674
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-075105
21064-075105
32
20.0
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
62
25
50
4
4
6
6
105
60
5.5
2.1
4.1
M5
M4
M5
0.02
0.02
720
18
26
27
1.7310
Yes
0000XX
4059495492681
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-075130
21064-075130
32
20.0
22.0
75
74.5
10
M5
5.3
10.0
62
62
50
50
4
4
6
6
130
60
5.5
2.1
4.1
M5
M4
M5
0.02
0.02
850
29
33
42
2.1160
Yes
0000XX
4059495492698
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-100110
21064-100110
40
27.5
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
86
25
50
4
4
6
6
110
86
8.0
2.1
4.1
M6
M6
M5
0.02
0.02
1740
43
59
63
2.9130
Yes
0000XX
4059495492704
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-100160
21064-100160
40
27.5
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
86
50
50
4
4
6
6
160
86
8.0
2.1
4.1
M6
M6
M6
0.02
0.02
1190
37
79
68
4.2500
Yes
0000XX
4059495492711
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-100210
21064-100210
40
27.5
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
86
50
50
6
6
8
10
210
86
8.0
2.1
4.1
M6
M6
M6
0.03
0.03
1450
60
99
105
0.1000
Yes
0000XX
4059495492728
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21064-100260
21064-100260
40
27.5
28.0
100
99.5
10
M5
5.3
10.0
86
86
50
50
6
6
10
10
260
86
8.0
2.1
4.1
M6
M6
M6
0.03
0.03
1730
89
119
151
0.1000
Yes
0000XX
4059495492735
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21070 - 滚子轴承精密滑轨 带微调丝杆和定位孔
norelem
26.06.2024
21068 - 滚子轴承精密滑轨 带端板和定位孔
norelem
26.06.2024
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.05.2024
21050 - 交叉滚子专用导轨
norelem
26.06.2024
21054 - 导轨 特氟龙镀层
norelem
26.06.2024
21240 - Drylin® W 单导轨
norelem
26.06.2024
21060 - 燕尾槽导轨 带定位孔
norelem
26.06.2024
DIN 6346P - Parallel supports-pairs
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
SSELBWM, SSEL2BWM, RSELBWM, RSEL2BWM, SSELBWM-MX, SSEL2BWM-MX - 微型直线导轨-滑轨加宽...
Misumi
04.04.2024
21034 - 滚子轴承精密滑轨
norelem
26.06.2024
21030 - 燕尾形滑轨
norelem
26.06.2024
21052 - 滚子保持架
norelem
26.06.2024
NK Type 2
SCHNEEBERGER
06.06.2023
3V200 - 电磁阀
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表