피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-ASME-CLAMP - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp connection, DN 15-50, ASME
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-asme-clamp.prj},{NB=2103-VS-ASME-C-DN20-TG03-070-A/B---117},{PPATH=2103sblvsc.prj},{DN=20},{NORM=ASME BPE},{DN1=20},{DWST=EA},{D=25.0x19,05x1,65},{LTA=TG03},{LC=117.0},{ANTG=070},{WW=A/B},{KV=10.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=25},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection CxDxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
LC
length of body
[mm]
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
64.5
050
A/B
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
64.5
050
I
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
64.5
050
0
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
78.0
050
A/B
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
78.0
050
I
2103-VS-ASME-C-DN08-TG50-...
08
ASME BPE
08
25.0x6,35x0,89
TG50
78.0
050
0
2103-VS-ASME-C-DN10-TG01-...
08
ASME BPE
10
25.0x9,53x0,89
TG01
89.0
050
A/B
2103-VS-ASME-C-DN10-TG01-...
08
ASME BPE
10
25.0x9,53x0,89
TG01
89.0
050
I
2103-VS-ASME-C-DN10-TG01-...
08
ASME BPE
10
25.0x9,53x0,89
TG01
89.0
050
0
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
050
A/B
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
050
I
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
050
0
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
070
A/B
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
070
I
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
89.0
070
0
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
050
A/B
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
050
I
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
050
0
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
070
A/B
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
070
I
2103-VS-ASME-C-DN15-TG02-...
15
ASME BPE
15
25.0x12,7x1,65
TG02
108.0
070
0
2103-VS-ASME-C-DN20-TG03-...
20
ASME BPE
20
25.0x19,05x1,65
TG03
102.0
070
A/B
2103-VS-ASME-C-DN20-TG03-...
20
ASME BPE
20
25.0x19,05x1,65
TG03
102.0
070
I
2103-VS-ASME-C-DN20-TG03-...
20
ASME BPE
20
25.0x19,05x1,65
TG03
102.0
070
0
2103-VS-ASME-C-DN20-TG03-...
20
ASME BPE
20
25.0x19,05x1,65
TG03
117.0
070
A/B
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2103-VS-ASME - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8...
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2103-VP-ASME - 2/2-way Diaphragm Valve tube valve body ASME
Buerkert
08.12.2023
8691 - Control Head for the integrated
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2031-VS-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with ...
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2104-ASME - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld en...
Buerkert
08.12.2023
2012-JIS-Flansch - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, FLAN...
Buerkert
08.12.2023
3233-VS-CLAMP-ASME - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED WITH CLAMP ASME BPE
Buerkert
08.12.2023
8696 - Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on p...
Buerkert
08.12.2023
2100-BS-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Valve with BS CLAMP
Buerkert
08.12.2023
2712-ANSI-Flansch - 2/2-way Globe Control Valve, DN 10-100, FLANSCH ANSI B ...
Buerkert
08.12.2023
BN 48156 - Round head full square neck bolts, Full thread and coarse thread...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성