피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
21.6xxM - Elbow metric Zinc die-cast
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Elbow metric Zinc die-cast
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/winkel_metrisch_zinkdruckguss/winkel_m_zinkdruckguss_21_6xxm.prj},{NB=21.620M},{ARTNR=21.620M},{L=16.0},{SW1=26},{EK=29},{H=42.0},{DI=16.0},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=2},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=16.0},{EF000177=26},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{CTN=79070000},{ARTNRX=21.620M},{A=M20x1.5},{B=M20x1.5},{STGEW=46.1},{MATK=Zinkdruckguss vernickelt},{MATFS=Messing vernickelt},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=43f7f304-d855-45b5-a900-bcbf0ca4ce83},{MANUID=21.620M},{DESCSHORT=Winkel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Inner thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Elbow
ⁿ/ₐ
MATFS
Material Locknut
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
21.616M
21.616M
M16x1.5
M16x1.5
16.0
22
24
38.0
12.2
32.0
Nickel-plated die-cast zi...
Brass, nickel-plated
NBR
100
max. IP68
-20
100
778a9396-1fb1-48d1-ad90-d...
21.620M
21.620M
M20x1.5
M20x1.5
16.0
26
29
42.0
16.0
46.1
Nickel-plated die-cast zi...
Brass, nickel-plated
NBR
50
max. IP68
-20
100
43f7f304-d855-45b5-a900-b...
21.625M
21.625M
M25x1.5
M25x1.5
16.5
34
38
48.5
21.0
79.6
Nickel-plated die-cast zi...
Brass, nickel-plated
NBR
50
max. IP68
-20
100
6971615a-8016-41c9-b6cb-3...
21.632M
21.632M
M32x1.5
M32x1.5
18.5
40
44
57.5
27.6
118.9
Nickel-plated die-cast zi...
Brass, nickel-plated
NBR
25
max. IP68
-20
100
a0d9a717-1245-4704-b1fd-8...
21.640M
21.640M
M40x1.5
M40x1.5
19.0
50
54
67.0
35.0
192.8
Nickel-plated die-cast zi...
Brass, nickel-plated
NBR
10
max. IP68
-20
100
ffba89f2-aea6-44fe-9b77-9...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21.7xxM - Elbow cable gland
Jacob
21.05.2024
VWZ metal IP68 - Fitting
PMA
28.11.2023
SKINDICHT® SR-M - Cable gland with single clamp and antikink protection
LAPP
10.06.2024
Elbows, male-female
Riegler
27.01.2016
1010xxMxx - WADI metric Brass
Jacob
21.05.2024
50.6xx M - PERFECT metric Brass
Jacob
21.05.2024
BN02GA - Pin - insulated type
HEFA
14.06.2024
SGPELH, SUTELH - High Pressure Pipe Fittings - 90 Deg. Elbow, Tapped and Th...
Misumi
29.05.2023
340330 - Male Elbow Adaptor, Female O/D tube to male taper ISO R thread
IMI Norgren
17.11.2023
Elbow push-in fitting - Series QR1-S Standard
Aventics
13.07.2022
50.6xx M/zXz - PERFECT metric Brass with multiple sealing insert
Jacob
21.05.2024
21.7xx PAzzzz - Angle-Cable gland metric
Jacob
21.05.2024
BN 22038 - Reductions knurled
Bossard Catalog
26.01.2023
360541 - Hobbs Elbow Adaptor, Female O/D tube to male parallel ISO R thread
IMI Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성