피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-100 - Key, with recess for logo
Dirak
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/zubehoer/6_100.prj},{NB=204-0120.00-00000},{BESTNR=204-0120.00-00000},{FORM=B},{NM=Stiftschlüssel},{BET=Außenvierkant 7mm},{SA=Stiftschluessel},{NG=Aussenvierkant 7},{LE=10},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=2},{NGVIS=2},{BEST=-},{FARBE=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FORM
Key form
ⁿ/ₐ
NM
Name
ⁿ/ₐ
BET
Insert
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
LE
Delivery Unit
[Stück]
204-0107.00-00000
204-0107.00-00000
A
Double bit key
Double bit 3mm Pin
-
10
204-0108.00-00000
204-0108.00-00000
A
Double bit key
Double bit 5mm Pin
-
10
204-0102.00-00000
204-0102.00-00000
B
Wrenches
Square 7mm
14.2
10
204-0103.00-00000
204-0103.00-00000
B
Wrenches
Square 8mm
14.2
10
204-0104.00-00000
204-0104.00-00000
B
Wrenches
Triangular 7mm
14.2
10
204-0105.00-00000
204-0105.00-00000
B
Wrenches
Triangular 8mm
14.2
10
204-0106.00-00000
204-0106.00-00000
B
Wrenches
Triangular 6.5mm CNOMO
14.2
10
204-0109.00-00000
204-0109.00-00000
B
Wrenches
Daimler Benz type
11.5
10
204-0110.00-00000
204-0110.00-00000
B
Wrenches
Crown type key
15.9
10
204-0111.00-00000
204-0111.00-00000
B
Wrenches
Square 6mm
11.5
10
204-0112.00-00000
204-0112.00-00000
B
Wrenches
Triangular 6.5mm
11.5
10
204-0113.00-00000
204-0113.00-00000
B
Wrenches
Triangular 9mm EDF
15.9
10
204-0116.00-00000
204-0116.00-00000
B
Wrenches
Crescent (Czech)
15.9
10
204-0117.00-00000
204-0117.00-00000
B
Wrenches
Round mandrel with notch ...
14.2
10
204-0119.00-00000
204-0119.00-00000
B
Male key
Male square 6mm
-
10
204-0120.00-00000
204-0120.00-00000
B
Male key
Male square 7mm
-
10
204-0121.00-00000
204-0121.00-00000
B
Male key
Male square 8mm
-
10
204-0133.30-00000
204-0133.30-00000
B
Male key
Male hex. 8mm (5/16")
-
10
204-0134.30-00000
204-0134.30-00000
B
Wrenches
Hex. 7/16"
15.6
10
204-0139.00-00000
204-0139.00-00000
B
Wrenches
Hex. 10mm
15.9
10
204-0501.00-00000
204-0501.00-00000
C
Wrenches
Square 6mm
-
10
204-0502.00-00000
204-0502.00-00000
C
Wrenches
Triangular 6.5mm
-
10
204-0407.03-00000
204-0407.03-00000
D
Double bit key
Double bit 3mm Pin
-
10
204-0408.03-00000
204-0408.03-00000
D
Double bit key
Double bit 5mm Pin
-
10
204-0401.03-00000
204-0401.03-00000
E
Hollow key, (logo both si...
Square 6mm
11.5
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1-102 - Cams
Dirak
15.12.2023
1-100 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight accord...
Dirak
15.12.2023
1-130 - Wing Handle Zinc Die or PA, Screw-in type
Dirak
15.12.2023
1-101 - Inserts Pr20.1
Dirak
15.12.2023
1-058 - Cams
Dirak
15.12.2023
1-170 - Round Rod with Eye
Dirak
15.12.2023
1-050 - Quarter-Turn, Screw-in, small version
Dirak
15.12.2023
1-150 - L-Handle IP65, Screw-in type
Dirak
15.12.2023
7-080 - Quarter-Turn Pr20.1 L18-60
Dirak
15.12.2023
6-180 - Cover stay
Dirak
15.12.2023
6-101 - Multi Key
Dirak
15.12.2023
3-101 - Escutcheons and Inserts
Dirak
15.12.2023
1-270.01 - Finger Pull Pr20.1
Dirak
15.12.2023
7-030 - Rod-Latch,for cutout version A 50x25mm stainless steel
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성