피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex plate wheels 28B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/duplex_platte_wheels/duplex_plate_wheels_28b_2.prj},{NB=202440020},{Z=20},{DE=303.0},{DP=284.15},{CNSORDERNO=202440020},{D2=30},{KG=35.87},{B2=88.4},{B1=28.8},{C=5},{R3=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
202440008
8
132.0
116.15
202440008
25
4.01
88.4
28.8
5
44
202440009
9
146.0
129.96
202440009
25
5.48
88.4
28.8
5
44
202440010
10
160.0
143.85
202440010
25
7.17
88.4
28.8
5
44
202440011
11
174.0
157.77
202440011
30
8.92
88.4
28.8
5
44
202440012
12
188.0
171.74
202440012
30
11.04
88.4
28.8
5
44
202440013
13
204.0
185.75
202440013
30
13.38
88.4
28.8
5
44
202440014
14
218.0
199.76
202440014
30
15.94
88.4
28.8
5
44
202440015
15
232.0
213.79
202440015
30
18.72
88.4
28.8
5
44
202440016
16
246.0
227.84
202440016
30
21.71
88.4
28.8
5
44
202440017
17
260.0
241.90
202440017
30
24.92
88.4
28.8
5
44
202440018
18
274.0
255.98
202440018
30
28.36
88.4
28.8
5
44
202440019
19
289.0
270.06
202440019
30
32.00
88.4
28.8
5
44
202440020
20
303.0
284.15
202440020
30
35.87
88.4
28.8
5
44
202440021
21
317.0
298.24
202440021
30
39.96
88.4
28.8
5
44
202440022
22
331.0
312.34
202440022
30
44.26
88.4
28.8
5
44
202440023
23
345.0
326.44
202440023
30
48.78
88.4
28.8
5
44
202440025
25
373.0
354.66
202440025
30
58.50
88.4
28.8
5
44
202440026
26
387.0
368.77
202440026
40
63.28
88.4
28.8
5
44
202440028
28
416.0
397.00
202440028
40
74.29
88.4
28.8
5
44
202440030
30
444.0
425.24
202440030
40
86.17
88.4
28.8
5
44
202440035
35
514.0
495.88
202440035
40
119.69
88.4
28.8
5
44
202440038
38
557.0
538.27
202440038
40
142.42
88.4
28.8
5
44
202440040
40
585.0
566.54
202440040
40
158.67
88.4
28.8
5
44
202440045
45
656.0
637.22
202440045
40
203.10
88.4
28.8
5
44
202440050
50
726.0
707.91
202440050
40
252.99
88.4
28.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성