피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Roof fan FDv 250 - Roof fan
Funken
Roof fan
Funnel version
Powered by
CAD모델 선택
{funken/dachventilatoren/trichterausfuhrung/dachventilator_fdv_250_asmtab.prj},{NB=20001412},{CNSORDERNO=20001412},{CNSMASSEXACT=32},{BG=71},{B3=828.000},{D=710.000},{H=930.000},{NW=250.000},{NW1=355.000},{D1=320.000},{TYP=FDv 250/4/EX},{DD=400 - 130},{SA=EEx eb II T 3},{PZ=4},{SD=1500},{SD1=nicht möglich},{SD2=nicht möglich},{ML=0,37},{NS=1,08},{BA=B14/IP55},{PPATH=assemblies/dachventilator_fdv_250_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. RPM at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
VS
Flow
[m^3/h]
20001189
20001189
FDv 250/4/PTC
27
400 - 130
PTC
4
1500
268
1608
0,37
1,2
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
390 - 2500
20001408
20001408
FDv 250/6/PTC
27
175 - 60
PTC
6
1000
178
1068
0,18
0,79
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
250 - 1660
20001409
20001409
FDv 250/8/PTC
27
90 - 30
PTC
8
750
130
780
0,12
0,65
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
180 - 1140
20001412
20001412
FDv 250/4/EX
32
400 - 130
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,37
1,08
71
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
390 - 2500
20001413
20001413
FDv 250/6/EX
32
175 - 60
EEx eb II T 3
6
1000
Not possible
Not possible
0,37
1,30
80
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
250 - 1660
20001414
20001414
FDv 250/8/EX
32
90 - 30
EEx eb II T 3
8
750
Not possible
Not possible
0,18
0,78
80
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
180 - 1140
20002224
20002224
FDv 250/4/6/PTC
27
400 - 60
PTC
4/6
1500/1000
Not possible
Not possible
0,55/0,18
1,75/0,66
80
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
250 - 2500
20002225
20002225
FDv 250/4/8/PTC
27
400 - 30
PTC
4/8
1500/750
Not possible
Not possible
0,50/0,10
1,00/0,42
80
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 25...
180 - 2500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Roof fan FDv 250/280 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 200/225 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 160 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 125 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 125/140 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 110+ - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDv 200/225 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDvF 250 - Roof fan
Funken
02.01.2024
Roof fan FDv 110+ - Roof fan
Funken
02.01.2024
CRDV-D - Roof fan
Colasit
24.10.2023
119mm-25mm Thick
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
CDVA - Roof fan
Colasit
24.10.2023
Outlet cowl flange - HoKa PVC outlet cowl with flange
Hoka
02.01.2024
Radial fan FRv 250/280 - Radial fan
Funken
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성