피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1SNK705250R0000
TE Connectivity
Connectors
Terminal Blocks & Barrier Strips_new
Modular Terminal Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/terminal_blocks_and_barrier_strips_new/modular_terminal_blocks/1snk705250r0000.prj},{NB=1SNK705250R0000},{PN=1SNK705250R0000},{NUMBEROFCIRCUITS=1},{NUMBEROFPOSITIONS=4},{NUMBEROFLEVELS=2},{SHORTTIMEWITHSTANDINGCURRENTRATING1SA=300},{IMPULSEWITHSTANDINGVOLTAGERATINGIECV=8000},{RATEDCROSSSECTIONAWG=12},{SHA256=Edi4kXV2+Qsvn1qVc+EQ2aGhMlmkNq6BW7ZBlmE12aw=},{INAME=1SNK705250R0000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TEINTERNAL
TE Internal #
ⁿ/ₐ
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
ⁿ/ₐ
MODULARTERMINALBLOCKPRODUCTTYPE
Modular Terminal Block Product Type
ⁿ/ₐ
NUMBEROFCIRCUITS
Number of Circuits
ⁿ/ₐ
BLOCKCONFIGURATION
Block Configuration
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPOSITIONS
Number of Positions
ⁿ/ₐ
NUMBEROFLEVELS
Number of Levels
ⁿ/ₐ
GAUGETYPE
Gauge Type
ⁿ/ₐ
SHORTTIMEWITHSTANDINGCURRENTRATING1SA
Short-Time Withstanding Current Rating @ 1s
[A]
IMPULSEWITHSTANDINGVOLTAGERATINGIECV
Impulse Withstanding Voltage Rating IEC
[V]
PRODUCTWEIGHT
Product Weight
ⁿ/ₐ
CONNECTORMOUNTINGTYPE
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
DINRAILMOUNTINGTYPE
DIN Rail Mounting Type
ⁿ/ₐ
HOUSINGMATERIAL
Housing Material
ⁿ/ₐ
HOUSINGCOLOR
Housing Color
ⁿ/ₐ
PRODUCTHEIGHTMM
Product Height
[mm]
PRODUCTLENGTHMM
Product Length
[mm]
PRODUCTDEPTHMM
Product Depth
[mm]
TOOLSIZE
Tool Size
ⁿ/ₐ
RATEDCROSSSECTIONAWG
Rated Cross Section
[AWG]
RATEDCROSSSECTIONMM2
Rated Cross Section
[mm2]
PRODUCTSPACING
Product Spacing
ⁿ/ₐ
MAINCIRCUITCAPACITY1INSULATEDFERRULEPERSPRINGCLAMPAWG
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp
[AWG]
MAINCIRCUITCAPACITY1NONINSULATEDFERRULEPERSPRINGCLAMPMM2
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp
[mm2]
MAINCIRCUITCAPACITY1FLEXIBLECONDUCTORPERSPRINGCLAMPMM2
Main Circuit Capacity - 1 Flexible Conductor per Spring Clamp
[mm2]
MAINCIRCUITCAPACITY1INSULATEDFERRULEPERSPRINGCLAMPMM2
Main Circuit Capacity - 1 Insulated Ferrule per Spring Clamp
[mm2]
MAINCIRCUITCAPACITY1NONINSULATEDFERRULEPERSPRINGCLAMPAWG
Main Circuit Capacity - 1 Non-Insulated Ferrule per Spring Clamp
[AWG]
WIRESTRIPPINGLENGTH
Wire Stripping Length
ⁿ/ₐ
MAINCIRCUITCAPACITY1RIGIDSTRANDEDCONDUCTORPERSPRINGCLAMPMM2
Main Circuit Capacity - 1 Rigid Stranded Conductor per Spring Clamp
[mm2]
MAINCIRCUITCAPACITYTWINFERRULEPERSPRINGCLAMPAWG
Main Circuit Capacity - Twin Ferrule per Spring Clamp
[AWG]
MAINCIRCUITCAPACITY1RIGIDSTRANDEDCONDUCTORPERSPRINGCLAMPAWG
Main Circuit Capacity - 1 Rigid Stranded Conductor per Spring Clamp
[AWG]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
ⁿ/ₐ
INSTALLATIONTEMPERATURERANGE
Installation Temperature Range
ⁿ/ₐ
STORAGETEMPERATURERANGE
Storage Temperature Range
ⁿ/ₐ
ULFLAMMABILITYRATING
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
IPRATING
IP Rating
ⁿ/ₐ
1SNK705250R0000
1SNK705250R0000
1SNK705250R0000
ZK2.5-D1-PE
PI-Spring Terminal Block
1
Feed-Through
4
2
A2 2.3 mm Dia.
300
8000
15.7 g [ .618 oz ]
DIN Rail
TH35-15, TH35-7.5
Polyamide
Green & Yellow
84.6
60.3
60.3
3.5 mm [ .138 in ]
12
2.5
5.2 mm [ .205 in ]
26 - 14
.22 - 2.5
.22 - 2.5
.22 - 2.5
26 - 14
11 mm [ .433 in ]
.2 - 4
26 - 20
26 - 12
-55 - 110 C [ -67 - 230 F...
-5 - 40 C [ 23 - 104 F ]
-55 - 110 C [ -67 - 230 F...
UL 94V-0
IP20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1SNK705150R0000
TE Connectivity
29.05.2020
1SNK900002R0000
TE Connectivity
29.05.2020
1SNK705910R0000
TE Connectivity
29.05.2020
1SNK705010R0000
TE Connectivity
29.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성