품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets with hardened teeth 10B-1 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_10b_1.prj},{NB=191350018},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{CNSORDERNO=191350018},{DM=70},{D1=14},{A=30},{KG=1.01},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
191350012
12
68.2
61.34
191350012
42
12
30
0.37
9.1
1.6
16
191350013
13
73.2
66.32
191350013
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
191350014
14
78.2
71.34
191350014
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
191350015
15
83.2
76.36
191350015
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
191350016
16
88.3
81.37
191350016
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
191350017
17
93.3
86.39
191350017
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
191350018
18
98.3
91.42
191350018
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
191350019
19
103.3
96.45
191350019
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
191350020
20
108.4
101.49
191350020
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
191350021
21
113.4
106.52
191350021
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
191350022
22
118.4
111.55
191350022
80
16
30
1.41
9.1
1.6
16
191350023
23
123.5
116.58
191350023
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
191350024
24
128.5
121.62
191350024
80
16
30
1.54
9.1
1.6
16
191350025
25
133.6
126.66
191350025
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
191350030
30
158.8
151.87
191350030
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성