피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3.12 - Bushings
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_12.prj},{NB=VA_Buchsen_17852},{IDENTNR=17852},{D=22},{D1=30},{D2=35},{L1=6},{L2=3},{R=2.0},{L=86},{X=2},{GEWICHT=0.04},{CTN=84833080},{FIBRO1=2087.72.022.086},{DMEMILACRON=},{SANKYO1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød +0.3/+0.1 / H7
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 e7/k6
[mm]
D2
Outer diameter Ød2 -0.2
[mm]
L1
Distance L1 -0.05
[mm]
L2
Distance L2
[mm]
R
Radius r
[mm]
L
Length L -0.5/-1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
17830
17830
9
14
16
3
2
1.0
12
0.10
84833080
17831
17831
9
14
16
3
2
1.0
17
0.10
84833080
17832
17832
9
14
16
3
2
1.0
22
0.10
84833080
17833
17833
9
14
16
3
2
1.0
27
0.10
84833080
17834
17834
9
14
16
3
2
1.0
36
0.10
84833080
17900
17900
10
14
16
3
2
1.0
12
0.01
84833080
17901
17901
10
14
16
3
2
1.0
17
0.10
84833080
17835
17835
10
14
16
3
2
1.0
22
0.10
84833080
17836
17836
10
14
16
3
2
1.0
27
0.10
84833080
17837
17837
10
14
16
3
2
1.0
36
0.10
84833080
17902
17902
12
18
23
6
3
1.5
17
0.03
84833080
17838
17838
12
18
23
6
3
1.5
22
0.10
84833080
17839
17839
12
18
23
6
3
1.5
27
0.02
84833080
17840
17840
12
18
23
6
3
1.5
36
0.04
84833080
17903
17903
14
20
25
6
3
1.5
17
0.10
84833080
17904
17904
14
20
25
6
3
1.5
22
0.04
84833080
17905
17905
14
20
25
6
3
1.5
27
0.10
84833080
17906
17906
14
20
25
6
3
1.5
36
0.06
84833080
17841
17841
14
20
25
6
3
1.5
46
0.10
84833080
17842
17842
14
20
25
6
3
1.5
56
0.10
84833080
17907
17907
15
20
25
6
3
1.5
17
0.10
84833080
17908
17908
15
20
25
6
3
1.5
22
0.10
84833080
17909
17909
15
20
25
6
3
1.5
27
0.30
84833080
17910
17910
15
20
25
6
3
1.5
36
0.04
84833080
17843
17843
15
20
25
6
3
1.5
46
0.10
84833080
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2087.72. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
7.14 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
7.14 - Wear plates / steel hardened without lubricant acc. to VDI 3357, thi...
voestalpine
15.06.2023
244.16. - Spring and spacer unit
FIBRO
21.07.2023
3.14 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.10 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
14.06.2023
3.1 - Bushings acc. DIN 9834 and clamps acc. DIN 9832
voestalpine
15.06.2023
3.15 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
17.7 - Guide posts without clamp
voestalpine
15.06.2023
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
2480.21. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
08.05.2024
3.19 - Bushings
voestalpine
15.06.2023
3.20 - Bushings and clamps
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성