피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
DC-power supply [EC002540]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Power supplies
23286
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23178/23286/23749.prj},{NB=172885},{PLID=172885},{NETTO_WEIGHT=1.48500},{EF008284=20.0},{EF008285=0},{EF008286=0},{EF009393=24},{EF009394=0},{EF009395=0},{EF009396=20.0},{EF009397=0},{EF009398=0},{EF000346=500},{EF003034=480},{EF002950=0},{EF000846=140},{EF000332=121.0},{EF000008=155},{EF000040=170},{EF000049=175},{EF011959=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85044083},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/c5/2f/23749_preview_50.png},{MANUTYPEDESC=PSG480F24RM},{DESCSHORT=Power supply unit, Three-phase, 320 - 600 V AC / 24 V DC, 20 A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF002991
Voltage type (supply voltage)
ⁿ/ₐ
EF006792
1st secondary output voltage
[V]
EF006797
2nd secondary output voltage
[V]
EF006800
3rd secondary output voltage
[V]
EF008284
Max. output current 1
[A]
EF008285
Max. output current 2
[A]
EF008286
Max. output current 3
[A]
EF007002
Secondary voltage adjustable
ⁿ/ₐ
EF009393
Nominal value output voltage 1
[V]
EF009394
Nominal value output voltage 2
[V]
EF009395
Nominal value output voltage 3
[V]
EF009396
Nominal value output current 1
[A]
EF009397
Nominal value output current 2
[A]
EF009398
Nominal value output current 3
[A]
EF007332
Short-circuit-proof
ⁿ/ₐ
EF007076
Rated supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF007077
Rated supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF007078
Rated supply voltage DC
[V]
EF003092
Output voltage stabilized
ⁿ/ₐ
EF000346
Power consumption
[V·A]
EF003034
Power output
[W]
EF005302
Stabilized
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
EF003973
Wall mounting possible
ⁿ/ₐ
EF001126
Modular version
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF000846
Built-in width
[mm]
EF000332
Built-in height
[mm]
EF005689
Direct mounting possible
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF009889
SIL according to IEC 61508
ⁿ/ₐ
EF007399
Performance level according to EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
172892
172892
PSG120E24RM
Power supply unit, Single...
Power supply unit, Single...
4015081694808
0.72000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
5.0
0
0
true
24
0
0
5.0
0
0
true
85 - 264
85 - 264
0 - 0
true
253
120
true
Screw connection
true
false
true
0
50
121.0
false
50
121
123
false
None
None
IP20
1
172882
172882
PSG60F24RM
Power supply unit, Three-...
Power supply unit, Three-...
4015081694709
0.61000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
2.5
0
0
true
24
0
0
2.5
0
0
true
320 - 600
320 - 600
0 - 0
true
120
60
true
Screw connection
true
false
true
0
50
121.0
false
50
121
117
false
None
None
IP20
1
172893
172893
PSG240E24RM
Power supply unit, Single...
Power supply unit, Single...
4015081694815
0.96000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
10.0
0
0
true
24
0
0
10.0
0
0
true
85 - 264
85 - 264
0 - 0
true
299
240
true
Screw connection
true
false
true
0
85
121.0
false
135
145
160
false
None
None
IP20
1
172890
172890
PSG60N24RP
Power supply unit, Single...
Power supply unit, Single...
4015081694785
0.33000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
2.5
0
0
true
24
0
0
2.5
0
0
true
85 - 264
85 - 264
0 - 0
true
150
60
true
Screw connection
true
false
true
0
32
120.6
false
32
121
119
false
None
None
IP20
1
172885
172885
PSG480F24RM
Power supply unit, Three-...
Power supply unit, Three-...
4015081694730
1.48500
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
20.0
0
0
true
24
0
0
20.0
0
0
true
320 - 600
320 - 600
0 - 0
true
500
480
true
Screw connection
true
false
true
0
140
121.0
false
155
170
175
false
None
None
IP20
1
172883
172883
PSG120F24RM
Power supply unit, Three-...
Power supply unit, Three-...
4015081694716
0.65000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
5.0
0
0
true
24
0
0
5.0
0
0
true
320 - 600
320 - 600
0 - 0
true
200
120
true
Screw connection
true
false
true
0
50
121.0
false
50
121
117
false
None
None
IP20
1
172884
172884
PSG240F24RM
Power supply unit, Three-...
Power supply unit, Three-...
4015081694723
0.91000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
10.0
0
0
true
24
0
0
10.0
0
0
true
320 - 600
320 - 600
0 - 0
true
300
240
true
Screw connection
true
false
true
0
70
121.0
false
110
145
160
false
None
None
IP20
1
172894
172894
PSG480E24RM
Power supply unit, Single...
Power supply unit, Single...
4015081694822
1.49000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
20.0
0
0
true
24
0
0
20.0
0
0
true
85 - 264
85 - 264
0 - 0
true
600
480
true
Screw connection
true
false
true
0
144
121.0
false
165
170
180
false
None
None
IP20
1
172891
172891
PSG60E24RM
Power supply unit, Single...
Power supply unit, Single...
4015081694792
0.37000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
2.5
0
0
true
24
0
0
2.5
0
0
true
85 - 264
85 - 264
0 - 0
true
184
60
true
Screw connection
true
false
true
0
32
121.0
false
32
121
125
false
None
None
IP20
1
172886
172886
PSG960F24RM
Power supply unit, Three-...
Power supply unit, Three-...
4015081694747
2.66000
Continuous current supply...
DC-power supply [EC002540...
AC
24 - 24
0 - 0
0 - 0
40.0
0
0
true
24
0
0
24.0
0
0
true
320 - 600
320 - 600
0 - 0
true
680
960
true
Screw connection
true
false
true
0
225
121.0
false
160
165
380
false
None
None
IP20
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성