피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD Pulleys, Profile 5M for Taper Bushes, Timing Belt Width 15mm
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Pulleys, Profile HTD
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_5m_15.prj},{NB=17277352},{ARTNR=17277352},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=5M},{ZRB=15},{Z=52},{AUSF=10F},{AZ=81.62},{AB=87},{D=82.76},{ND=63},{B=22.0},{L=25.0},{R=3.0},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=600},{DI=0},{TYP=2},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72.0},{AT=47.5},{W1=4},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{CTN=84835080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
ZRB
Timing Belt width
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AZ
Outside-Ø Pulley
[mm]
AB
Outside-Ø Flange
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
Taper-Bush Type
ⁿ/ₐ
BMIN
Bore-Ø min.
[mm]
BMAX
Bore-Ø max.
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
17277334
17277334
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1008 34-5M-15-15F
5M
15
34
15F
52.97
60
54.10
0
22.0
0.0
0.0
1008
9
25
200
84835080
17277336
17277336
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1108 36-5M-15-15F
5M
15
36
15F
56.15
60
57.30
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
250
84835080
17277338
17277338
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1108 38-5M-15-15F
5M
15
38
15F
59.33
66
60.48
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
300
84835080
17277340
17277340
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1108 40-5M-15-15F
5M
15
40
15F
62.52
71
63.66
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
350
84835080
17277344
17277344
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1108 44-5M-15-15F
5M
15
44
15F
68.88
75
70.03
0
22.0
0.0
0.0
1108
9
28
400
84835080
17277348
17277348
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1210 48-5M-15-10F
5M
15
48
10F
75.25
83
76.39
59
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
460
84835080
17277352
17277352
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1210 52-5M-15-10F
5M
15
52
10F
81.62
87
82.76
63
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
600
84835080
17277356
17277356
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1210 56-5M-15-10F
5M
15
56
10F
87.98
93
89.13
70
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
600
84835080
17277360
17277360
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1210 60-5M-15-10F
5M
15
60
10F
94.35
103
95.49
75
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
700
84835080
17277364
17277364
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1210 64-5M-15-10F
5M
15
64
10F
100.72
106
101.86
80
22.0
25.0
3.0
1210
10
32
800
84835080
17277372
17277372
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1610 72-5M-15-10
5M
15
72
10
113.45
0
114.59
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
1200
84835080
17277380
17277380
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1610 80-5M-15-10
5M
15
80
10
126.18
0
127.32
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
1760
84835080
17277390
17277390
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 1610 90-5M-15-10
5M
15
90
10
142.10
0
143.24
92
22.0
25.0
3.0
1610
12
42
2320
84835080
17277394
17277394
Steel, phosphated
Steel, phosphated
TL 2012 112-5M-15-10
5M
15
112
10
177.11
0
178.25
110
20.0
32.0
12.0
2012
12
50
3710
84835080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD Pulleys, Profile 5M for Taper Bushes, Timing Belt W...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-5M-BR15-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 15mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M for Taper Bushes, Timing Bel...
MÄDLER
10.04.2024
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
Taper bushes 1108 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZR-5M-BR15-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-5M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
10.04.2024
Taper bushes 1008 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 9mm
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys for taper bushes 5M - HTD timing belt pulleys for taper...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-IZK-M2.5-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Mod...
MÄDLER
10.04.2024
Pulley (HTD pitch) - Pulleys (HTD pitch) for taper bushes
Ketten Fuchs
23.07.2021
MAE-SP-ROLLE-TS - Tensioning Rollers / Idlers TS for Belt Drives
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-5M-BR25-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성