피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-3M, Timing Belt Width 9mm
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Timing Belts Profile HTD
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-pr_3m_09mm.prj},{NB=17114200},{ARTNR=17114200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=3M},{RB=9},{WL=384},{ZZ=128},{GEW=10.37},{T=3},{HS=2.4},{HT=1.22},{ZB=1.9},{R1=0.3},{R2=0.91},{CTN=40103900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
17110500
17110500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
111 3M 09
3M
9
111
37
3.00
40103500
17110800
17110800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
144 3M 09
3M
9
144
48
3.89
40103500
17111000
17111000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
150 3M 09
3M
9
150
50
4.05
40103500
17111200
17111200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
159 3M 09
3M
9
159
53
4.29
40103600
17111400
17111400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
168 3M 09
3M
9
168
56
4.54
40103600
17111600
17111600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
177 3M 09
3M
9
177
59
4.78
40103600
17111800
17111800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
201 3M 09
3M
9
201
67
5.43
40103900
17112000
17112000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
210 3M 09
3M
9
210
70
5.67
40103900
17112100
17112100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
213 3M 09
3M
9
213
71
5.75
40103900
17112200
17112200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
216 3M 09
3M
9
216
72
5.83
40103900
17112400
17112400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
225 3M 09
3M
9
225
75
6.08
40103900
17112700
17112700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
252 3M 09
3M
9
252
84
6.80
40103900
17112800
17112800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
255 3M 09
3M
9
255
85
6.89
40103900
17113000
17113000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
267 3M 09
3M
9
267
89
7.21
40103900
17113200
17113200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
285 3M 09
3M
9
285
95
7.70
40103900
17113300
17113300
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
300 3M 09
3M
9
300
100
8.10
40103900
17113400
17113400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
312 3M 09
3M
9
312
104
8.42
40103900
17113500
17113500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
318 3M 09
3M
9
318
106
8.59
40103900
17113700
17113700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
336 3M 09
3M
9
336
112
9.07
40103900
17113800
17113800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
339 3M 09
3M
9
339
113
9.15
40103900
17114000
17114000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
363 3M 09
3M
9
363
121
9.80
40103900
17114200
17114200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
384 3M 09
3M
9
384
128
10.37
40103900
17114300
17114300
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
390 3M 09
3M
9
390
130
10.53
40103900
17114500
17114500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
420 3M 09
3M
9
420
140
11.34
40103900
17114700
17114700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
447 3M 09
3M
9
447
149
12.07
40103900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성