피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-T-TPU - Open-Length Timing Belt from Thermoplastic Polyurethane (TPU), weldable, T Open-Length Timing Belts
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Belts
Open-Length Timing Belts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_meterware/zr_t-profil_mw_tpu.prj},{NB=16460000},{ARTNR=16460000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang},{PR=T10},{RB=16},{RL=100},{ZRK=1248},{T=10.0},{HT=2.5},{BETA=40°},{GEW=77},{PKL=16469900},{GH=4.5},{ZL=5.30},{R1=0.6},{R2=0.60},{CTN=39269097},{TEXT=Meterware aus TPU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
RL
max. Roller Length
[m]
ZRK
perm. Tensile Force for Belt 1) - Non-Welds. Welding reduces the permissible tensile force by 50%
[N]
T
t - Tooth pitch
[mm]
HT
ht - Tooth height
[mm]
HR
hr - Back height
[mm]
BETA
Angle β
[Grad]
GEW
Weight
[g/m]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16060000
16060000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
6 T2.5 open length made o...
T2.5
6
50
72
2.5
0.7
0.9
40°
15
39269097
16070000
16070000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
10 T2.5 open length made ...
T2.5
10
50
120
2.5
0.7
0.9
40°
25
39269097
16260000
16260000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
10 T5 open length made of...
T5
10
100
330
5.0
1.2
1.0
40°
28
39269097
16270000
16270000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
16 T5 open length made of...
T5
16
100
528
5.0
1.2
1.0
40°
40
39269097
16280000
16280000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
25 T5 open length made of...
T5
25
100
825
5.0
1.2
1.0
40°
63
39269097
16287000
16287000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
32 T5 open length made of...
T5
32
100
1056
5.0
1.2
1.0
40°
80
39269097
16288000
16288000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
50 T5 open length made of...
T5
50
100
1650
5.0
1.2
1.0
40°
126
39269097
16460000
16460000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
16 T10 open length made o...
T10
16
100
1248
10.0
2.5
2.0
40°
77
39269097
16470000
16470000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
25 T10 open length made o...
T10
25
100
1950
10.0
2.5
2.0
40°
120
39269097
16480000
16480000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
32 T10 open length made o...
T10
32
100
2495
10.0
2.5
2.0
40°
154
39269097
16485500
16485500
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
40 T10 open length made o...
T10
40
100
3120
10.0
2.5
2.0
40°
193
39269097
16486000
16486000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
50 T10 open length made o...
T10
50
100
3900
10.0
2.5
2.0
40°
240
39269097
16490000
16490000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
100 T10 open length made ...
T10
100
100
7800
10.0
2.5
2.0
40°
480
39269097
16560000
16560000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
50 T20 open length made o...
T20
50
100
7480
20.0
5.0
3.0
40°
395
39269097
16570000
16570000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
75 T20 open length made o...
T20
75
100
11220
20.0
5.0
3.0
40°
585
39269097
16580000
16580000
Plastic white
Thermoplastic polyurethan...
100 T20 open length made ...
T20
100
100
18480
20.0
5.0
3.0
40°
780
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성