피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
H5 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.1. Formplatten Standard
Powered by
CAD모델 선택
{strack/p_kat/p_01/sn120021.prj},{NB=3540-H5-47-2312-Aufspannplatte},{TYP=3540},{D=47},{MAT=2312},{DICKEX=47.00},{MATX=2312},{B=396},{L=396},{B1=294},{L1=344},{L2=280},{D2=34},{D5=17.0},{D6=25},{TD2=47},{T6=17},{DMIN=37.10},{DMAX=47.00},{NANZGW=4},{VAR=2},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=156536}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
(TYP)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
D5
(d5)
[mm]
D6
(d6)
[mm]
TD2
(TD2)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
NANZGW
(NANZGW)
[mm]
VAR
(VAR)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
1316-H5-22-1730
1316
22
1730
156
156
99
130
70
18
8.5
14
9
9
0.10
22.00
4
2
70818
1316-H5-22-2312
1316
22
2312
156
156
99
130
70
18
8.5
14
9
9
0.10
22.00
4
2
71455
1316-H5-27-1730
1316
27
1730
156
156
99
130
70
18
8.5
14
9
9
22.10
177.00
4
2
70861
1316-H5-27-2312
1316
27
2312
156
156
99
130
70
18
8.5
14
9
9
22.10
177.00
4
2
71519
1616-H5-22-1730
1616
22
1730
208
156
114
114
62
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
971
1616-H5-22-2312
1616
22
2312
208
156
114
114
62
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1008
1616-H5-27-1730
1616
27
1730
208
156
114
114
62
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
972
1616-H5-27-2312
1616
27
2312
208
156
114
114
62
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
1009
1620-H5-22-1730
1620
22
1730
208
196
114
154
102
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1272
1620-H5-22-2312
1620
22
2312
208
196
114
154
102
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1341
1620-H5-27-1730
1620
27
1730
208
196
114
154
102
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
1273
1620-H5-27-2312
1620
27
2312
208
196
114
154
102
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
1342
1625-H5-22-1730
1625
22
1730
208
246
114
204
152
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
23111
1625-H5-22-2312
1625
22
2312
208
246
114
204
152
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
23159
1625-H5-27-1730
1625
27
1730
208
246
114
204
152
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
23112
1625-H5-27-2312
1625
27
2312
208
246
114
204
152
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
23160
1630-H5-22-1730
1630
22
1730
208
296
114
254
202
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
23561
1630-H5-22-2312
1630
22
2312
208
296
114
254
202
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
23597
1630-H5-27-1730
1630
27
1730
208
296
114
254
202
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
23562
1630-H5-27-2312
1630
27
2312
208
296
114
254
202
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
23598
2020-H5-22-1730
2020
22
1730
246
196
154
154
102
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1567
2020-H5-22-2312
2020
22
2312
246
196
154
154
102
24
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1602
2020-H5-27-1730
2020
27
1730
246
196
154
154
102
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
1568
2020-H5-27-2312
2020
27
2312
246
196
154
154
102
24
11.0
17
27
11
22.10
177.00
4
2
1603
2025-H5-22-1730
2025
22
1730
246
246
154
204
152
28
11.0
17
22
11
0.10
22.00
4
2
1913
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
H3 - Riser
STRACK
21.07.2022
H1 - Cavity plate
STRACK
21.07.2022
H7 - Ejector base plate
STRACK
21.07.2022
H8 - Ejector retainer plate
STRACK
21.07.2022
H4 - Backing plate
STRACK
21.07.2022
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Z62 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
Z75 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
Z81 - Centring sleeve
STRACK
02.11.2023
SNSS-FT - Socket Head Cap Screw (Full Tread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
H10 - Backing plate
STRACK
21.07.2022
MC6S 8X30 - ISO 4762 M8x30 St 8.8
FlexLink
30.08.2022
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Z20 - Supporting pillars
STRACK
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성