您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 7753-SKR-XPB-EPDM - 重型窄V形带DIN 7753, ISO 4184,由EPDM制成,带开放式侧翼和异形齿,外形为XPB
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din7753_pr_xpb_gez.prj},{NB=15491800},{ARTNR=15491800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester},{HW=Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.},{PR=Profil XPB},{LR=1800},{B=16.3},{H=13},{WINKEL=38},{KSD=112},{GEW=329.4},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
B
宽度b
[mm]
H
高度h
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
KSD
最小的滑轮-Ø
[mm]
GEW
重量约为
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15490950
15490950
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
950
16.3
13
38
112
173.9
40103200
15491150
15491150
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1150
16.3
13
38
112
210.5
40103200
15491250
15491250
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1250
16.3
13
38
112
228.8
40103200
15491260
15491260
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1260
16.3
13
38
112
230.6
40103200
15491320
15491320
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1320
16.3
13
38
112
241.6
40103200
15491340
15491340
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1340
16.3
13
38
112
245.2
40103200
15491400
15491400
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1400
16.3
13
38
112
256.2
40103200
15491450
15491450
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1450
16.3
13
38
112
265.4
40103200
15491500
15491500
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1500
16.3
13
38
112
274.5
40103200
15491510
15491510
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1510
16.3
13
38
112
276.3
40103200
15491550
15491550
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1550
16.3
13
38
112
283.7
40103200
15491590
15491590
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1590
16.3
13
38
112
291.0
40103200
15491600
15491600
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1600
16.3
13
38
112
292.8
40103200
15491650
15491650
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1650
16.3
13
38
112
302.0
40103200
15491690
15491690
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1690
16.3
13
38
112
309.3
40103200
15491700
15491700
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1700
16.3
13
38
112
311.1
40103200
15491750
15491750
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1750
16.3
13
38
112
320.3
40103200
15491800
15491800
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1800
16.3
13
38
112
329.4
40103200
15491850
15491850
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1850
16.3
13
38
112
338.6
40103200
15491860
15491860
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1860
16.3
13
38
112
340.4
40103200
15491900
15491900
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1900
16.3
13
38
112
347.7
40103200
15491950
15491950
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1950
16.3
13
38
112
356.9
40103200
15492000
15492000
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2000
16.3
13
38
112
366.0
40103200
15492020
15492020
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2020
16.3
13
38
112
369.7
40103200
15492040
15492040
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2040
16.3
13
38
112
373.3
40103200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22071-02 - 三角皮带 DIN 7753
norelem
26.06.2024
Rod - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
22070 - 灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配
norelem
26.06.2024
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - DIN 7753, ISO 4184重型窄型V型带,由EPDM制成,带开放式侧翼和异型齿,外形为XPZ
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A9-H150 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie la...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - DIN 7753, ISO 4184标准的无端重型窄V型带,由EPDM制成,侧开式和成型齿,外形为XP...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle a9-14M40 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14mm pour courroie larg...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
Rod Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Drive Poly-V-belt for Flowsort® Diverters
FATH
28.06.2024
Transmission Belt Wheel Drive Left for ZigZag Diverters ZZ
FATH
25.01.2024
Taper bushes Taper Lock 3535
Haberkorn
21.02.2022
RSCB - 不锈钢六角螺栓
Misumi
29.05.2023
Spannbuchsen - Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
26.11.2013
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表