피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Flathead screws type KF
RAMPA
RAMPA®-Screws
RAMPA® Screws with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/screws/screws_with_metric_thread/falthead_screws_type_kf_151.prj},{NB=151635008_100},{ART=151635008},{DESC=RAMPA-FLACHKOPFSCHRAUBEN TYP KF M6 X 35, STAHL SCHWARZ VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Flachkopfschrauben Typ KF mit Innensechskant und dekorativem Flachkopf für sichtbare Verbindungen.},{L=35},{D1=M6},{DH=6},{SW=4},{D2=15},{H=2.5},{MAT=Stahl schwarz verzinkt},{FARBE=#858981},{PCKH1=[100,500,2500]},{PCK=100},{GEW=0.008441},{TARIC=73181568},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=},{MATCOMPL4=},{IMDS=},{VER=Hinweis: Zur flächenbündigen Montage müssen Sie das Bohrloch ggf. ansenken.},{MH1=},{VERH1=},{LG=32.0},{F=45.0},{F1=1.1},{CODE1=1},{CODE2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Outside thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
D2
Head-Ø
[mm]
H
Head height (tol. +0.5)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
VER
Assembling information
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
151515003
151515003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
15
M5
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.00426
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1515150030100
151515001
151515001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
15
M5
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.004353
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1515150010100
151525001
151525001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
25
M5
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.005502
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1515250010100
151530001
151530001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
30
M5
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.006102
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1515300010100
151540001
151540001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
40
M5
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.007351
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1515400010100
151608003
151608003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
8
M6
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.003903
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516080030100
151610008
151610008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
10
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.004284
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516100080100
151610003
151610003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
10
M6
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.004198
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516100030100
151610001
151610001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
10
M6
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.004158
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516100010100
151612051
151612051
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
12
M6
4
14
2.5
Stainless steel 1.4301
0.004205
73181562
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516120510100
151612008
151612008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
12
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.00459
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516120080100
151612003
151612003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
12
M6
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.004634
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516120030100
151612001
151612001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
12
M6
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.004502
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516120010100
151615008
151615008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
15
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.005108
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516150080100
151615001
151615001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
15
M6
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.004963
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516150010100
151616051
151616051
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
16
M6
4
14
2.5
Stainless steel 1.4301
0.004879
73181562
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516160510100
151616008
151616008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
16
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.005341
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516160080100
151616003
151616003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
16
M6
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.005295
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516160030100
151616001
151616001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
16
M6
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.005298
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516160010100
151620051
151620051
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
20
M6
4
14
2.5
Stainless steel 1.4301
0.005612
73181562
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516200510100
151620001
151620001
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
20
M6
4
15
2.5
Steel blue zinc plated
0.005895
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516200010100
151620008
151620008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
20
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.005837
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516200080100
151620003
151620003
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
20
M6
4
15
2.5
Steel nickel plated
0.0058144
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516200030100
151625051
151625051
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
25
M6
4
14
2.5
Stainless steel 1.4301
0.006336
73181562
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516250510100
151625008
151625008
RAMPA®-FLATHEAD SCREWS TY...
RAMPA® flathead screws ty...
25
M6
4
15
2.5
Steel black zinc plated
0.00668
73181568
Hinweis: Zur flächenbündi...
1516250080100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성