PC14M-68 - Timing belt pulleys GW
Sati
Timing belt pulleys and bars
Poly chain GT timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatepolychain/pc14m-68.prj},{NB=1468056},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2= TL 56-PC14M-68},{CODE=1468056},{TYPE=4F},{CFL=FL182},{Z=56.000},{MB=3525},{DP=249.00},{DE=246.00},{DF=256.000},{DM=0.0},{DI=207},{F=84.0},{S=65},{R=9.0},{WEIGHT=21.00},{DFX=256.000},{DIX=207.000},{MB1=35},{MB2=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MB1
Max. Bore 1
ⁿ/ₐ
MB2
Max. Bore 2
ⁿ/ₐ
14M68034
Steel
With flanges
34-PC14M-68
14M68034
6F
FL171
34.000
32
151.00
148.00
160.000
131.0
0
84.0
104
20.0
13.00
32
32
14M68036
Steel
With flanges
36-PC14M-68
14M68036
6F
FL168
36.000
32
160.00
157.00
168.000
131.0
0
84.0
104
20.0
14.00
32
32
14M68038
Steel
With flanges
38-PC14M-68
14M68038
6F
FL172
38.000
32
169.00
166.00
183.000
141.0
0
84.0
104
20.0
16.00
32
32
14M68040
Steel
With flanges
40-PC14M-68
14M68040
6F
FL174
40.000
32
178.00
175.00
188.000
155.0
0
84.0
104
20.0
18.00
32
32
1468044
Steel
With flanges
TL 44-PC14M-68
1468044
4F
FL175
44.000
3020
196.00
193.00
211.000
0.0
153
84.0
51
16.0
14.00
30
20
1468048
Steel
With flanges
TL 48-PC14M-68
1468048
5F2
FL180
48.000
3020
213.00
211.00
226.000
0.0
171
84.0
51
33.0
15.00
30
20
1468050
Steel
With flanges
TL 50-PC14M-68
1468050
4F
FL169
50.000
3525
222.00
220.00
240.000
0.0
180
84.0
65
9.0
16.00
35
25
1468056
Cast iron
With flanges
TL 56-PC14M-68
1468056
4F
FL182
56.000
3525
249.00
246.00
256.000
0.0
207
84.0
65
9.0
21.00
35
25
1468060
Cast iron
Without flanges
TL 60-PC14M-68
1468060
4
-
60.000
3525
267.00
264.00
0.000
0.0
224
84.0
65
9.0
24.00
35
25
1468064
Cast iron
Without flanges
TL 64-PC14M-68
1468064
4
-
64.000
3525
285.00
282.00
0.000
0.0
242
84.0
65
9.0
28.00
35
25
1468072
Cast iron
Without flanges
TL 72-PC14M-68
1468072
9W
-
72.000
3525
320.00
318.00
0.000
178.0
278
84.0
65
9.0
37.00
35
25
1468080
Cast iron
Without flanges
TL 80-PC14M-68
1468080
9W
-
80.000
3525
356.00
353.00
0.000
178.0
314
84.0
65
9.0
44.00
35
25
1468090
Cast iron
Without flanges
TL 90-PC14M-68
1468090
9A
-
90.000
3525
401.00
398.00
0.000
178.0
360
84.0
65
9.0
54.00
35
25
1468112
Cast iron
Without flanges
TL 112-PC14M-68
1468112
9A
-
112.000
3525
499.00
496.00
0.000
178.0
456
84.0
65
9.0
82.00
35
25
1468140
Cast iron
Without flanges
TL 140-PC14M-68
1468140
9A
-
140.000
3525
623.00
621.00
0.000
206.0
581
84.0
65
9.0
107.00
35
25
1468168
Cast iron
Without flanges
TL 168-PC14M-68
1468168
9A
-
168.000
3525
748.00
745.00
0.000
206.0
706
84.0
65
9.0
151.00
35
25
1468192
Cast iron
Without flanges
TL 192-PC14M-68
1468192
9A
-
192.000
4030
855.00
852.00
0.000
215.0
812
84.0
76
4.0
195.00
40
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성