1432 - DIN8089 AUTOMATEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1432.prj},{NB=1432 10.500},{J21=1432 10.500},{A11=10.500},{B3=37},{B4=37},{B5=71},{B6=25},{B71=70.100},{C4=34},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=1},{H22=1},{D7=0.025},{BLD=1},{ID12000=9014320105000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.022},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=1},{J7=0},{J22=HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DIN8089-A RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN8089},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h8},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800115},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014320105000.dxf},{ID10003=9014320105000.stp},{ID10004=9014320105000_prop.xml},{ID10005=A_9014320105000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=AUTOMATEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1432 5.000
1432 5.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
5.000
H7
34
34
63
22
62.400
29
ZYL
1
40
4.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.005
1
ZYL00400115
1432 5.500
1432 5.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
5.500
H7
34
34
63
22
62.400
29
ZYL
1
50
5.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.008
1
ZYL00500115
1432 6.500
1432 6.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
6.500
H7
34
34
63
22
62.400
29
ZYL
1
50
5.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.009
1
ZYL00500115
1432 7.000
1432 7.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
7.000
H7
37
37
71
25
70.400
34
ZYL
1
63
6.300
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.014
1
ZYL00630115
1432 8.500
1432 8.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
8.500
H7
37
37
71
25
70.400
34
ZYL
1
63
6.300
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.015
1
ZYL00630115
1432 9.000
1432 9.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
9.000
H7
37
37
71
25
70.400
34
ZYL
1
80
8.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.023
1
ZYL00800115
1432 9.500
1432 9.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
9.500
H7
37
37
71
25
70.400
34
ZYL
1
80
8.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.024
1
ZYL00800115
1432 10.500
1432 10.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
10.500
H7
37
37
71
25
70.100
34
ZYL
1
80
8.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.025
1
ZYL00800115
1432 11.000
1432 11.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
11.000
H7
43
43
80
28
79.100
37
ZYL
1
100
10.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.045
1
ZYL01000115
1432 11.500
1432 11.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
11.500
H7
43
43
80
28
79.100
37
ZYL
1
100
10.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.047
1
ZYL01000115
1432 12.000
1432 12.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
12.000
H7
43
43
80
28
79.100
37
ZYL
1
100
10.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.048
1
ZYL01000115
1432 15.000
1432 15.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
15.000
H7
47
47
90
32
89.100
43
ZYL
1
125
12.500
h8
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.077
1
ZYL01250115
1432 16.000
1432 16.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
16.000
H7
47
47
90
32
89.100
43
ZYL
1
125
12.500
h8
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.088
1
ZYL01250115
1432 17.000
1432 17.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
17.000
H7
47
47
90
32
89.100
43
ZYL
1
125
12.500
h8
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.095
1
ZYL01250115
1432 18.000
1432 18.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
18.000
H7
53
53
100
36
99.100
47
ZYL
1
160
16.000
h8
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.137
1
ZYL01600115
1432 19.000
1432 19.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE KZ DI...
GG
HSS-E
DIN8089
19.000
H7
53
53
100
36
99.100
47
ZYL
1
160
16.000
h8
R
DIN4000-126
8
N
HSS-E
1
1
OHNE
0.142
1
ZYL01600115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1549 - WN 1548 MACH-REAMER HR500
Gühring
11.02.2021
497 - DIN 8089 AUTOMAT REAMER
Gühring
05.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表