您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Threaded Rod GST - Threaded Rod GST
Sikla
Siconnect
Anchors and Small Parts
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/anker_und_kleinteile/gewindestab.prj},{NB=142748(L=10 LODLEVEL=400)},{TYP=M10},{LODLEVEL=400},{LG=3 m},{L=10},{DG=10.000},{DK=8.160},{L1=3000.000},{G=0.49},{VERP=30},{ARTNR=142748},{CNSSORT=999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYP
Thread
ⁿ/ₐ
LG
Length
[m]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
124559
M8
1 m
0.31
25
124559
999
142696
M8
2 m
0.31
50
142696
999
142739
M8
3 m
0.31
30
142739
999
124568
M10
1 m
0.49
25
124568
999
142702
M10
2 m
0.49
50
142702
999
142748
M10
3 m
0.49
30
142748
999
143192
M12
1 m
0.70
25
143192
999
142711
M12
2 m
0.70
20
142711
999
142757
M12
3 m
0.70
30
142757
999
110817
M16
1 m
1.30
10
110817
999
142720
M16
2 m
1.30
20
142720
999
142766
M16
3 m
1.30
15
142766
999
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
27.06.2024
Washer US - Washer US
Sikla
27.06.2024
Flange Nut NT FLA - Flange Nut NT FLA
Sikla
27.06.2024
Ratio S - Ratio S
Sikla
27.06.2024
Pipe Loop RSL N - Pipe Loop RSL N
Sikla
27.06.2024
Hexagon Bolt SKT - Hexagon Bolt SKT
Sikla
27.06.2024
Support Bracket WK - Support Bracket WK
Sikla
27.06.2024
Bolt Anchor AN BZ plus - Bolt Anchor AN BZ plus
Sikla
27.06.2024
Channel MS 41 - Channel MS 41
Sikla
27.06.2024
Ratio S-K for Plastic Pipes - Ratio S-K for Plastic Pipes
Sikla
27.06.2024
Rod Coupling AD f/f - Rod Coupling AD f/f
Sikla
27.06.2024
Channel MS 27 - 1,25 - Channel MS 27 - 1,25
Sikla
27.06.2024
Roof Hanger TRH - Roof Hanger TRH
Sikla
27.06.2024
Blockset PBS CC 41 - Blockset PBS CC 41
Sikla
27.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表