피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Ratio 3G - Ratio 3G
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ratio_3g_asmtab.prj},{NB=120573 (LODLEVEL=400)},{TYP=48 - 53},{SB=48 - 53},{LODLEVEL=400},{DN=1 1/2\"},{MAT=25 x 1.5},{IGA=M8 / M10},{B=95},{G=0.11},{VERP=50},{ARTNR=120573},{VERS=2.000},{NDM=6},{D1=0.000},{D2=0.000},{A1=0.000},{A2=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{L=35.000},{LG=170.000},{R=30.000},{D=12.500},{E=12.000},{F=35.500},{G1=39.500},{H=31.500},{J=0.000},{W=32.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=0.000},{PPATH=ratio_3g/ratio3g_asmtpl.prj},{SB1=53,[48:53]},{SBMAX=53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
SB
Clamping range
[mm]
DN
ⁿ/ₐ
MAT
B x s
[mm]
IGA
Internal thread connection
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
120519
13 - 16
15 mm
25 x 1.5
M8 / M10
49
0.06
100
120519
120528
17 - 19
3/8"
25 x 1.5
M8 / M10
53
0.06
100
120528
120537
20 - 23
1/2"
25 x 1.5
M8 / M10
56
0.07
100
120537
120546
25 - 30
3/4"
25 x 1.5
M8 / M10
62
0.08
100
120546
120555
31 - 37
1"
25 x 1.5
M8 / M10
68
0.09
100
120555
120564
40 - 45
1 1/4"
25 x 1.5
M8 / M10
77
0.10
50
120564
120573
48 - 53
1 1/2"
25 x 1.5
M8 / M10
95
0.11
50
120573
120582
54 - 59
57
25 x 1.5
M8 / M10
100
0.12
50
120582
120591
60 - 64
2"
25 x 1.5
M8 / M10
106
0.13
50
120591
120616
70 - 76
2 1/2"
30 x 2.5
M8 / M10
138
0.28
25
120616
120625
77 - 83
83
30 x 2.5
M8 / M10
145
0.30
25
120625
120634
83 - 90
3"
30 x 2.5
M8 / M10
149
0.31
25
120634
120652
108 - 114
4"
30 x 2.5
M8 / M10
178
0.37
25
120652
120661
133 - 141
5"
30 x 2.5
M8 / M10
207
0.43
25
120661
120670
159 - 168
6"
30 x 2.5
M8 / M10
228
0.50
25
120670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ratio S - Ratio S
Sikla
27.06.2024
Ratio LS - Ratio LS
Sikla
27.06.2024
Duo Clamp SRS - Duo Clamp SRS
Sikla
27.06.2024
Duo Clamp SRS with Lining - Duo Clamp SRS with Lining
Sikla
27.06.2024
Stabil D-3G w/ Lining - Stabil D-3G w/ Lining
Sikla
27.06.2024
Ratio S M8 - Ratio S M8
Sikla
27.06.2024
Ratio S-K for Plastic Pipes - Ratio S-K for Plastic Pipes
Sikla
27.06.2024
Ratio S M8 / M10 - Ratio S M8 / M10
Sikla
27.06.2024
Ratio LS Silicone - LS Silicone
Sikla
27.06.2024
Stabil D-M16 w/ Lining - Stabil D-M16 w/ Lining
Sikla
27.06.2024
Stabil D-1/2" - Stabil D-1/2"
Sikla
27.06.2024
Stabil D-1/2" w/ Lining - Stabil D-1/2" w/ Lining
Sikla
27.06.2024
Model 72126 - Heavy duty round pipe holder with rubber protection - Stainle...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Chilled Water Clamp LKS - Chilled Water Clamp LKS
Sikla
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성