您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Short-stroke cylinders - double-acting, with magnet, non-cushioned, with female thread, »ACQ« Series
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Short-stroke cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kurzhubzylinder/acq_asq_atq_asmtab.prj},{NB=12.DMI.40025(250)},{KOLBEN=40},{STROKE=25},{BF=3.0},{ANS=G 1/8},{KBS=16},{KSG=M8x1.25},{POS=0},{TYPEVIS=ACQ Type},{BORE=40},{MAGNET=S},{RTYPE=},{THREAD=},{B1H=7.0},{D=57.0},{EH=13.0},{K1H=M8x1.25},{O=1/8\"},{P1=2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x1,0 Bohrung: Ø 5,2},{P3=17.0},{P4=7.0},{S=53.0},{T1H=40.0},{T2H=-},{V=16.0},{W=14.0},{B2H=28.5},{FH=5.0},{HH=20.5},{IH=19},{JH=8},{K2H=M14x1.5},{PPATH=assemblies/acq_asq_atq_asmtpl.prj},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNU
Articel Nr.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
BF
Type
[mm]
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
KBS
Piston rod-Ø
[mm]
KSG
Piston rod female thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
12.DMI.12005
12.DMI.12005
12
5
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12010
12.DMI.12010
12
10
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12020
12.DMI.12020
12
20
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12025
12.DMI.12025
12
25
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12030
12.DMI.12030
12
30
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12035
12.DMI.12035
12
35
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12040
12.DMI.12040
12
40
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12045
12.DMI.12045
12
45
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.12050
12.DMI.12050
12
50
1.0
M5x0.8
6
M3x0.5
31.5
28.0
3.5
0.0
EH
M3x0.5
3.5
9.0
7.0
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
25.0
-
22
6.0
5.0
12.DMI.16005
12.DMI.16005
16
5
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16010
12.DMI.16010
16
10
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16020
12.DMI.16020
16
20
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16025
12.DMI.16025
16
25
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16030
12.DMI.16030
16
30
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16035
12.DMI.16035
16
35
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16040
12.DMI.16040
16
40
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16045
12.DMI.16045
16
45
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16050
12.DMI.16050
16
50
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16055
12.DMI.16055
16
55
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.16060
12.DMI.16060
16
60
1.0
M5x0.8
8
M4x0.7
34.0
30.5
3.5
0.0
EH
M4x0.7
3.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 6,5 Gewinde: M...
11.0
3.5
29.0
-
28
8.0
6.0
12.DMI.20005
12.DMI.20005
20
5
2.0
M5x0.8
10
M5x0.8
36.0
31.5
4.5
0.0
EH
M5x0.8
4.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x...
17.0
7.0
36.0
-
36
10.0
8.0
12.DMI.20010
12.DMI.20010
20
10
2.0
M5x0.8
10
M5x0.8
36.0
31.5
4.5
0.0
EH
M5x0.8
4.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x...
17.0
7.0
36.0
-
36
10.0
8.0
12.DMI.20020
12.DMI.20020
20
20
2.0
M5x0.8
10
M5x0.8
36.0
31.5
4.5
0.0
EH
M5x0.8
4.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x...
17.0
7.0
36.0
-
36
10.0
8.0
12.DMI.20025
12.DMI.20025
20
25
2.0
M5x0.8
10
M5x0.8
36.0
31.5
4.5
0.0
EH
M5x0.8
4.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x...
17.0
7.0
36.0
-
36
10.0
8.0
12.DMI.20030
12.DMI.20030
20
30
2.0
M5x0.8
10
M5x0.8
36.0
31.5
4.5
0.0
EH
M5x0.8
4.0
9.5
5.5
M5x0.8
2-flach: Ø 9 Gewinde: M6x...
17.0
7.0
36.0
-
36
10.0
8.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表