피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
SPAX
Edelstahl
Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/edelstahl/edelstahl_senkkopf/32698.prj},{NB=1197000400603(350)},{IDNR=1197000400603},{DURCHMESSER=4.0},{KOPFDURCHMESSER=8.0},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=50},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{EDELSTAHL_ROSTFREI=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/ROSTFREI_BLAU_KONTUR_UNTERZEILE_PROFI.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1197000350163
1197000350163
4003530156052
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
16
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
13
4CUT
1197000300123
1197000300123
4003530167980
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
12
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
10
S-Spitze
1197000350203
1197000350203
4003530156069
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
16
4CUT
1197000300163
1197000300163
4003530167997
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
16
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
14
S-Spitze
1197000350253
1197000350253
4003530157042
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
25
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
21
4CUT
1197000300203
1197000300203
4003530168000
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
17
S-Spitze
1197000350303
1197000350303
4003530168055
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
25
4CUT
1197000300253
1197000300253
4003530168017
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
25
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
21
S-Spitze
1197000350353
1197000350353
4003530168062
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
35
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
30
4CUT
1197000300303
1197000300303
4003530168024
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
26
S-Spitze
1197000350403
1197000350403
4003530168079
T15
3.5
T-STAR plus
7.0
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
35
4CUT
1197000300353
1197000300353
4003530168031
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
35
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
31
S-Spitze
1197000400203
1197000400203
4003530156076
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
20
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
16
4CUT
1197000300403
1197000300403
4003530168048
T10
3.0
T-STAR plus
6.0
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
36
S-Spitze
1197000400253
1197000400253
4003530157059
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
25
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
21
4CUT
1197000400303
1197000400303
4003530168086
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
25
4CUT
1197000400353
1197000400353
4003530168093
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
35
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
30
4CUT
1197000400403
1197000400403
4003530168109
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
35
4CUT
1197000400453
1197000400453
4003530168116
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
45
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
40
4CUT
1197000400503
1197000400503
4003530168123
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
50
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
45
4CUT
1197000400603
1197000400603
4003530168130
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
60
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
50
4CUT
1197000450253
1197000450253
4003530168147
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
25
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
20
4CUT
1197000450303
1197000450303
4003530168154
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
30
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
25
4CUT
1197000450353
1197000450353
4003530168161
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
35
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
30
4CUT
1197000450403
1197000450403
4003530168178
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Vollgewinde
34
4CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, ...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, cross recess Z, ...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, CUT...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, raised countersunk head, T-STAR plus, 4...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, pan head, T-STAR plus, 4CUT, stainless ...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4C...
SPAX
23.02.2023
4981 - fischer Spreizdübel mit Rand und Schraube SX S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
BN 2103 - Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (ISO 10642; ~DIN 79...
Bossard Catalog
31.10.2023
HI.FORCE, full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, stainless steel A2, ...
SPAX
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성